PSI-WL-RS232-RS485/BT
-
Konwerter Bluetooth
2708517
Konwerter Bluetooth do bezprzewodowej transmisji z interfejsów RS-232, RS-422 i RS-485. Montaż na szynach nośnych EN. Podłączenie MCX do anteny zewnętrznej. Zasilanie 24 V AC/DC.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Galwaniczna separacja | VCC // Bluetooth, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| Napięcie probiercze, złącza danych | 1,5 kV AC |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 10 V DC ... 30 V DC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| 19 V AC ... 29 V AC (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V AC ±20 % (za pomocą wtykowych, śrubowych listew zaciskowych COMBICON) |
| 24 V DC ±20 % (przemienne lub redundantne, zasilanie z płyty systemowej szyny lub zasilanie z sieci) | |
| Pobór prądu typowy | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| Sygnał | RS-485 |
| Dane: Interfejs RS-232, wg ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk D-SUB-9 |
| Zasięg transmisji | maks. 15 m |
| Format plików/kodowanie | Szeregowe asynchroniczne UART/NRZ, bit 7/8 - dane, bit 1/2 - stop, bit 1 - parzystość, bit 10/11 - długość znaku |
| Kontrola przepływu danych/protokóły | potwierdzenie programowe (software handshake), Xon/Xoff, lub potwierdzenie sprzętowe RTS/CTS, zgodne z 3964 R |
| Dane: Interfejs RS-422, wg ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kb/s |
| Zasięg transmisji | maks. 1200 m |
| Terminator | 390 Ω (konfigurowalny) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Dane: Złącze RS-485, wg EIA/TIA-485, DIN 66259-4/2-żyłowy system RS-485 | |
| Szybkość transmisji szeregowej | 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 115,2; 136; 187,5 kb/s |
| Rodzaj przyłącza | Wtykane przyłącze śrubowe |
| Zasięg transmisji | maks. 1200 m |
| Terminator | 390 Ω (konfigurowalny) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Transmisja bezprzewodowa | |
| Opis interfejsu | Bluetooth 2.0 |
| Zakres częstotliwości | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Pasmo ISM) |
| Procedura transmisji | 1,6 kHz (FHSS) |
| Moc nadawcza, minimalna | -28 dBm (ustawnienia z oprogramowania) |
| Moc nadawcza, maksymalna | 20 dBm (ustawnienia z oprogramowania) |
| Czułość odbiornika, min. | -83 dBm |
| Antena | zewnętrzna |
| Rodzaj przyłącza | gniazdo MCX |
| Zasięg | 20 dBm (100 mW) = 80 m ... 150 m |
| Bluetooth Multidrop Master/Slave | 1/7 |
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 116 mm |
| Kolor (Obudowa) | zielony (RAL 6021) |
| Materiał (Obudowa) | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | znak zgodności z dyrektywą R&TTE 1999/5/WE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55011 |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2708517 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNC661 |
| GTIN | 4017918974169 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 206,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 212,3 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Antena 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Antena 2867610
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Kabel antenowy 2867678
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zasilacz 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Łącznik T-BUS na szynę DIN 2707437
-
PSI-WL-PROFIB/BT-SET - Konwerter Bluetooth 2313313
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław