Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Złączka ta może służyć do odbioru sygnałów ze zwyczajnych termopar. Złączka szynowa obsługuje termopary typu L wg DIN 43710. Wartości pomiarowe są przedstawiane w formacie znormalizowanym. Złączki szynowe ECO Inline są dopuszczone do zakresu temperatur od 0 °C do +55 °C. W komplecie znajduje się również podstawka elektroniki oraz wtyk Inline.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Złącze funkcyjne Inline
2702504
Inline ECO, Złączka pomiaru temperatury, wejścia analogowe UTH: 4 (Typ L), technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kbit/s, stopień ochrony: IP20, z wtykiem Inline
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 12,2 mm |
| Wysokość | 119,8 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Kolor | zielony |
| magistrala lokalna Inline | |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | krosownica danych Inline |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 04 |
| Kod ID (dziesiętny) | 126 |
| Kod długości (dziesiętny) | 04 |
| Kanał danych procesowych | 64 Bit |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 8 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 64 Bit |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
| Analogowe: | |
| Oznaczenie wejścia | wejścia analogowe UTH |
| Opis wejścia | Wejścia różnicowe |
| Liczba wejść | 4 (Typ L) |
| Rodzaj przyłącza | Wtyk Inline |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Wskazówka dotycząca techniki przyłączeniowej | ekranowany |
| Czas przetwarzania A/D | typ. 120 ms |
| Rozdzielczość przetwornicy A/D | 24 Bit |
| możliwe do stosowania typy czujników (TC) | L |
| Tolerancja, względna | typ. ± 0,28 % (od wartości końcowej zakresu pomiarowego, łącznie z tolerancją spoiny odniesienia) |
| porównaj wartości tolerancji w tabelach | |
| Tolerancja, bezwzględna | typ. ± 1,9 K (Spoina odniesienia) |
| porównaj wartości tolerancji w tabelach | |
| Zasada pomiaru | procedura sigma - delta |
| Prezentacja wartości pomiarowej | 16 bit (15 bit + znak liczby) |
| Aktualizacja danych procesu | < 10 ms |
| Układ ochronny | zabezpieczenie przed przebiegami przejściowymi wejść |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Inline ECO |
| Konstrukcja | modułowa |
| Zakres dostawy | z wtykiem Inline |
| Komunikaty diagnostyczne | Awaria wew. zasilania urządzeń peryferyjnych Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| błąd sumy kontrolnej Kom. o uszkodzeniu urządz. peryf. do złącza magistr. |
| Potencjały: Zasilanie logiki (UL) | |
| Napięcie zasilania | 7,5 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Pobór prądu | maks. 55 mA |
| typ. 38 mA | |
| Potencjały: Zasilanie modułów analogowych (UANA) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem regulatora napięcia) |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 39 mA |
| typ. 32 mA | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Logika magistrali (magistrala lokalna, zasilanie logiki) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Analogowe urządzenia peryferyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyk przyłączeniowy Inline |
| Wtyk przyłączeniowy Inline | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 10 % ... 95 % (wg DIN EN 61131-2) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2702504 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI143 |
| Klucz produktu | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 87,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 69 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
SK 20 - Złącze zaciskowe ekranu 3025189
-
SK 35 - Złącze zaciskowe ekranu 3026463
-
AB-SK - Uchwyt wspornika 3025341
-
AB-SK 65 - Uchwyt wspornika 3026489
-
AB-SK/E - Uchwyt wspornika 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
AK 4 - Zacisk przyłączeniowy 0404017
-
AKG 4 GNYE - Zacisk przyłączeniowy 0421029
-
AKG 4 BK - Zacisk przyłączeniowy 0421032
-
IB IL SCN-8 - Wtyk Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Złącza termoparowe 3100046
-
SK 8 - Złącze zaciskowe ekranu 3025163
Korzyści
4 wejścia różnicowe do termopar
Zakres pomiarowy: -200 °C ... +900 °C
Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
Informacja diagnostyczna w słowie danych procesowych
Wskaźnik diagnostyczny
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław