IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC - Moduł temperaturowy
2701217

Inline, Złączka pomiaru temperatury, analogowe wejścia RTD: 2, technika przyłączeniowa: 2-, 3-, 4-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, Wersja do warunków ekstremalnych, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

2 wejścia do rezystancyjnych czujników temperatury
Typy czujników Pt, Ni, Cu, KTY wg DIN i SAMA
Przyłączenie czujników w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w trzech różnych formatach
Rejestracja wartości pomiarowych z 16-bitową rozdzielczością
Wyszukiwanie kanałów do optycznej identyfikacji kanału
Do stosowania w ekstremalnych warunkach środowiskowych
Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... +70 °C (zobacz również rozdział „Udane testy: stosowanie w ekstremalnych warunkach środowiskowych” w danych technicznych)
Lakierowane płytki drukowane