GW PL DIO4-BUS
-
Konwerter protokołów
2702237
Moduł do 4-kanałowego wejścia cyfrowego i 4-kanałowego wyjścia cyfrowego z zaciskiem śrubowym. Do stosowania z protokołami Modbus i OPC UA.
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 22,5 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 114,5 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Ograniczenie użycia | |
| Wskazówka dot. CCCex | Brak możliwości używania w obszarach zagrożonych wybuchem w Chinach. |
| Kolor | szary |
| Dane: Wejścia cyfrowe | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Liczba kanałów | 4 |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V ... 30 V |
| Poziom dźwięku sygnału "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Poziom dźwięku sygnału "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Przełączanie | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjście cyfrowe |
| Liczba wyjść | 4 |
| Maksymalne napięcie łączeniowe | 30 V DC |
| Maksymalny prąd łączeniowy | 500 mA |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| MTBF | 406 Lata (Siemens, model SN29500, temperatura 40°C, współczynnik otoczenia 1,5 i współczynnik obciążenia 50%) |
| Napięcie probiercze złącze danych/zasilanie | 500 V AC |
| Napięcie probiercze, złącza danych | 500 V AC |
| Zasilanie | |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (Zasilanie przez magistralę) |
| Pobór prądu typowy | 15 mA (przy 24 V DC) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zgodność/dopuszczenia | |
| Zgodność | zgodność z CE |
| Test korozji przy przepływie mieszaniny gazu | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Dane Ex | |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
| IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | na szynie znormalizowanej NS 35 wg EN 60715 |
| Pozycja montażu | dowolna |
| Numer artykułu | 2702237 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DNC322 |
| Klucz produktu | DNC322 |
| GTIN | 4055626067087 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 340 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 325 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
GW PL HART4-BUS - Konwerter protokołów 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Konwerter protokołów 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Konwerter protokołów 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - Multipleksery HART-Ethernet 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - Multipleksery HART-Ethernet 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Konwerter protokołów 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Konwerter protokołów 2702880
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław