Multiplekser Ethernetowy HART umożliwia łatwą parametryzację i monitorowanie urządzeń HART w sieci Ethernet i stanowi idealną alternatywę dla systemów multiplekserów HART RS-485. Multiplekser pozwala użytkownikowi na procesy oszczędzające czas i pieniądze z komfortem typowym dla biura, takie jak kontrole pętli, kalibracja urządzeń i ulepszone monitorowanie procesu z urządzeniami o wielu zmiennych.
GW PL ETH/BASIC-BUS
-
Multipleksery HART-Ethernet
2702321
Stacja główna Ethernet do modułowej bramki HART. Przyłącze na maks. pięć modułów rozszerzeń magistrali GW PL HART… do komunikacji z maks. 40 urządzeniami HART. Obsługuje Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM i Arcom.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Niezależny sterownik HART na każdy kanał zapewnia maksymalną szybkość odświeżania
Dostępny DTM do komunikacji jest wbudowany w kontenerze FDT/DTM i umożliwia zdalną konfigurację urządzeń HART
Monitorowanie zmiennych HART PV, SV, TV, QV z Modbus TCP
Rozszerzony zakres temperatur -40°C ... +70°C
Obsługuje Arcom w celu łatwej integracji z Emerson AMS