FLM DI 8 M12
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2736288
Urządzenie magistrali lokalnej ma wejścia cyfrowe Działanie: 8 wejść cyfrowych, czas filtrowania 3 ms, przełączne 500 KBod / 2 MBod, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, prąd znamionowy 600 mA, szybkozłącza M12
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 70 mm |
| Wysokość | 178,5 mm |
| Głębokość | 50 mm |
| Odległości między otworami | 168 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż naścienny |
| Magistrala lokalna Fieldline | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie B |
| Określenie przyłączy | Kabel miedziany |
| Liczba biegunów | 5 |
| Szybkość transmisji | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (możliwość przełączania) |
| Dane programisty | |
| Kod długości (szesnastkowy) | 81 |
| Kod ID (dziesiętny) | 190 |
| Kanał danych procesowych | 1 Bajt |
| Przestrzeń adresowa danych wejść | 1 Bajt |
| Przestrzeń adresowa wyjść | 0 Bajt |
| Kanał parametrów (PCP) | 0 Bajt |
| Długość rejestru (magistrala) | 1 Bajt |
| Telegram danych magistrali obiektowej | |
| Zapotrzeb. danych parametryz. | 1 Bajt |
| Potrzebne dane konfiguracyjne | 4 Bajt |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Liczba wejść | 8 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Technika przyłączeniowa | 2-, 3-, 4-przewodowa |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Prąd sumaryczny czujników | maks. 600 mA |
| Dopuszczalna długość przewodu do czujnika | 30 m |
| Czas filtrowania | 3 ms |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału z 0 na 1 | 3,1 ms |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału z 1 na 0 | 4,1 ms |
| Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wyjścia | Złącze M12 |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Fieldline |
| Konstrukcja | modułowa |
| liczba kanałów | 8 |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania UL | 24 V DC |
| zasilanie na UL | maks. 4 A |
| pobór prądu z UL | maks. 50 mA (przy 2 Mb) |
| typ. 40 mA (przy 2 Mb) | |
| maks. 50 mA (przy 500 kb) | |
| typ. 35 mA (przy 500 kb) | |
| Napięcie zasilania US | 24 V DC |
| zasilanie na US | maks. 4 A |
| Pobór prądu z US | typ. 5 mA (plus natężenie zasilania czujników) |
| maks. 600 mA | |
| Zasilanie: Elektronika modułu | |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Oznaczenie | UL |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 30 V DC (łącznie z tętnieniami) |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: do urządzenia peryferyjnego | 500 V AC |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 95 % |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Obciążenie 30g, sinusoidalna z półokresem dodatnim i ujemnym |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g w każdym kier. przestrzeni |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2736288 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI431 |
| Klucz produktu | DRI431 |
| GTIN | 4017918951054 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 343,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 290 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Kabel systemowy magistrali 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Kabel systemowy magistrali 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Złącze 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Złącze 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Złącze 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Złącze 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Złącze 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Złącze 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1518478
Korzyści
Elastyczne doprowadzenie zasilania
Szybkie ryglowanie SPEEDCON
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M12
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław