Bramka magistrali jest przeznaczona do stosowania w sieci Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE). Bramka magistrali stanowi element łączący z systemem we/wy Axioline F i podłączonymi do niego przemysłowymi sygnałami we/wy. Do łącznika magistralnego można podłączyć nawet 63 urządzenia Axioline F.
AXL F BK SAS
-
Bramka magistrali
2701457
Axioline F, Łącznik magistrali, Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE), Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 126,1 mm |
| Głębokość | 74 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Głębokość obowiązuje w przypadku używania szyny nośnej TH 35-7.5 (wg EN 60715). |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Obsługiwane protokoły | MMS |
| GOOSE | |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| SNTP | |
| Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE) | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Gniazdo RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Autonegocjacja i autokrosowanie |
| Szybkość transmisji | 10/100 MBit/s (półdupleks lub pełny dupleks (automatyczna identyfikacja, opcjonalnie nastawiana ręcznie)) |
| Fizyka transmisji | Ethernet za pomocą skrętki dwużyłowej i wtyków RJ45 |
| Axioline F magistrala lokalna | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Moduł gniazda magistrali |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s |
| Serwis | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | Micro USB typ B |
| Granice systemu | |
| Liczba obsługiwanych uczestników | maks. 63 (na stację) |
| Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej | maks. 63 |
| Rodzina produktów | Axioline F |
| Konstrukcja | modułowy |
| Pozycja montażu | dowolnie (zwracać uwagę na redukcję obciążalności temperatury) |
| Zakres dostawy | wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 3,7 W |
| Potencjały: Zasilanie napięcia logiki UL (z UL jest wytwarzane napięcie magistrali lokalnej Axioline F Umagistrala) | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 570 mA ( 2 A na UBus do I/O i UL = 24 V) |
| Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; elektroniczne |
| Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; elektroniczne | |
| Potencjały: Zasilanie magistrali lokalnej Axioline F (UBus) | |
| Napięcie zasilania | 5 V DC (przez moduł gniazda magistr.) |
| Zasilanie | 2 A |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 1 / interfejs Ethernet 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 1 / zasilanie 24 V napięcia logiki (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 2 / zasilanie 24 V napięcia logiki (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 1 / uziemienie funkcyjne | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Interfejs Ethernet 2 / uziemienie funkcyjne | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V napięcia logiki (UL) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Wtyczka Axioline F |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Wtyczka Axioline F | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Należy przestrzegać wytycznych dotyczących przekroju przewodu zawartych w podręczniku użytkownika „Axioline F: System i instalacja”. |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Pozycja zabudowy: montaż na ścianie na szynie poziomej) |
| -25 °C ... 55 °C (Pozycja zabudowy) | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Pozycja montażu | dowolnie (zwracać uwagę na redukcję obciążalności temperatury) |
| Numer artykułu | 2701457 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI21G |
| Klucz produktu | DRI21G |
| GTIN | 4046356753982 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 232,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 177 g |
| Numer taryfy celnej | 85389091 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 80-05-7) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 48767cd9-b280-46ad-bfc4-27ffe5881112 |
Produkty kompatybilne
-
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Złącza wtykowe RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Kabel do transmisji danych 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Kabel instalacyjny 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania 2744869
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Pasek oznaczników typu zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0829580
-
EMT (35X18,7)R - Etykieta wtykana 0801831
-
D-LAN-CAT.5-FP - Ogranicznik przepięć 2800723
-
PTCB E1 24DC/1-8A NO - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające 2908262
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Kabel połączeniowy 2701626
Korzyści
2 porty Ethernet (ze zintegrowanym switchem)
Szybkość transmisji 10 Mb/s i 100 Mb/s
Obrotowy przełącznik kodujący do ustawiania nadawania adresu IP i innych funkcji
Obsługa IEC 61850, MMS i GOOSE
BootP i DHCP
Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego
Zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej
Obsługa cyfrowych i analogowych modułów z rodziny produktów Axioline F i Axioline SE
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław