Urządzenie Axioline E jest przeznaczone do użytku w sieci EtherCAT®. Służy do rejestracji sygnałów cyfrowych. Urządzenie jest stworzone specjalnie do linii produkcyjnych. Urządzenie można stosować poza szafami sterowniczymi w trudnych warunkach przemysłowych. Urządzenie Axioline E można stosować np. w platformach narzędziowych, bezpośrednio w robotach spawalniczych lub w układach przenośnikowych.
AXL E EC DI16 M12 6M
-
Zdecentralizowane urządzenie I/O
2701526
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, EtherCAT®, Złącze M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, technika przyłączeniowa: 4-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 60 mm |
| Wysokość | 185 mm |
| Głębokość | 38 mm |
| Odległości między otworami | 198,5 mm |
| Informacja dotycząca wymiarów | Wysokość wynosi 194,5 mm wraz z płytą montażową. Wysokość z wysuniętymi zaczepami montażowymi wynosi 212 mm. Głębokość wraz z płytą montażową wynosi 38 mm (30,5 mm bez płyty montażowej). |
| Rodzaj montażu | Montaż ścienny lub na szynie nośnej, w obu przypadkach z płytą montażową |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
| EtherCAT® | |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Liczba kanałów | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Kodowanie D |
| Liczba biegunów | 4 |
| Szybkość transmisji | 100 Mb/s (z autonegocjacją) |
| EtherCAT® | |
| Typ urządzenia | Urządzenie podrzędne EtherCAT® |
| Protokoły specyficzne dla systemu | Protokoły Mailbox CANopen over EtherCAT® |
| Protokoły Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Specyfikacja | ETG.1000 V1.02 |
| Cyfrowe: | |
| Oznaczenie wejścia | Wejścia cyfrowe |
| Opis wejścia | IEC 61131-2 Typ 1 i 3 |
| Liczba wejść | 16 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, rozmieszczone w dwóch rzędach |
| Technika przyłączeniowa | 4-żyłowe |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| znamionowe napięcie wejścia UIN | 24 V DC |
| Znamionowy prąd wejściowy przy UIN | typ. 3 A |
| Prąd czujnika na każdy kanał | typ. 75 mA (z US) |
| Prąd sumaryczny czujników | maks. 1,2 A (na każde urządzenie) |
| Dopuszczalna długość przewodu do czujnika | 30 m |
| Czas filtrowania wejścia | < 1000 µs |
| Układ ochronny | zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie zwarciowe zasilania czujników |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Axioline E |
| Konstrukcja | Blokowa konstrukcja |
| Właściwości szczególne | Obudowa metalowa |
| Potencjały | |
| Napięcie zasilania US | 24 V DC |
| zasilanie na US | maks. 4 A |
| Pobór prądu z US | typ. 8 mA |
| maks. 1,2 A | |
| Zasilanie: Elektronika modułu i czujniki | |
| Oznaczenie | Zasilanie elektroniki modułu i czujników (US) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie T |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 190 mA ±15 % (przy 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Zasilanie: Urządzenia wykonawcze | |
| Oznaczenie | Zasilanie innych urządzeń wykonawczych (UA) |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12, kodowanie T |
| Liczba biegunów | 4 |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 18 V DC ... 31,2 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | typ. 3 mA ±15 % (przy 24 V DC) |
| maks. 12 A | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, wejścia cyfrowe) / połączenie magistrali (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, wejścia cyfrowe) / połączenie magistrali (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, wejścia cyfrowe) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Połączenie magistrali (Ethernet 1) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Połączenie magistrali (Ethernet 2) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Połączenie magistrali (Ethernet 1) / połączenie magistrali (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / zasilanie 24 V (zasilanie logiki i czujników, porty IO-Link wejścia cyfrowe)) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / połączenie magistrali (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / połączenie magistrali (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Zasilanie 24 V (zasilanie urządzeń wykonawczych) / uziemienie funkcyjne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Rodzaj przyłącza | Złącze M12 |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, czas trwania 11 ms, impuls uderzenia półsinus. |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 2701526 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRI7PE |
| Klucz produktu | DRI7PE |
| GTIN | 4046356763769 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 718,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 718,8 g |
| Numer taryfy celnej | 85176200 |
| Kraj pochodzenia | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Złącze do transmisji danych 1521261
-
AXL E MP 60 - Płyta montażowa 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Szyldzik zapadkowy 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Kabel mocy 1424116
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408640
-
NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... - Kabel sieciowy 1408671
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Kabel sieciowy 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Kabel mocy 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Kabel mocy 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Kabel mocy 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Kabel mocy 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Kabel mocy 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Kabel mocy 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Kabel mocy 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Kabel mocy 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Kabel mocy 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Kabel mocy 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Rozdzielacz Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Rozdzielacz Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Rozdzielacz Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Rozdzielacz Y 1546068
Korzyści
Podłączenie do sieci EtherCAT® za pomocą złączy M12 (kodowanie D)
Szybkość transmisji 100 Mb/s
Połączenie czujników cyfrowych za pomocą złączy wtykowych M12 (z kodowaniem typu A)
Wskaźniki statusu i diagnostyki
Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe zasilania czujników
Stopień ochrony IP65/67
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław