FLT-PLUS CTRL-3.0/I
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2800170
Typ 1 / Class I / odgromnik z zamkniętym iskiernikiem technologia Arc Chopping i elektroniką zapłonu oraz kontrolką, gasi dużę prądy następcze, 1-kanałowy. Poziom ochrony: 3 kV. Szer. obudowy: 35 mm (2TE)
Szczegóły produktu
| Klasa testu IEC | I |
| T1 | |
| Typ EN | T1 |
| System zasilania IEC | TT |
| TN-C | |
| TN-S | |
| IT | |
| Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
| Liczba biegunów | 1 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Napięcie znamionowe UN | 230 V AC (400 V AC) |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M6 |
| Min. moment obrotowy dokręcania | 8 Nm |
| Długość odizolowania | 19 mm |
| Minimalny przekrój przewodu elastycznego | 16 mm² |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 35 mm² |
| minimalny przekrój przewodu sztywnego | 10 mm² |
| maksymalny przekrój przewodu sztywnego | 50 mm² |
| Szerokość | 35,5 mm |
| Wysokość | 150 mm |
| Głębokość | 80,5 mm |
| Szerokość | 2 TE |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PA-GF |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | 1L-N/PE |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 440 V AC |
| Najwyższe napięcie pracy UC (L-N) | 440 V AC |
| Najwyższe napięcie pracy UC (L-PEN) | 440 V AC |
| Prąd przewodu ochr. IPE | ≤ 3 mA |
| Pobór mocy w trybie czuwania PC | ≤ 1,32 VA |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (L-PEN) | 50 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 25 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 625 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 50 kA |
| Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi | 25 kA (440 V AC) |
| 50 kA (350 V AC) | |
| Poziom ochrony Up | ≤ 3 kV |
| Poz. ochrony Up (L-N) | ≤ 3 kV |
| Poz. ochrony Up (L-PEN) | ≤ 3 kV |
| Napięcie udarowe zadziałania dla 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 3 kV |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (L-N) | ≤ 100 ns |
| Czas zadział. tA (L-PEN) | ≤ 100 ns |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 500 A (NH-gL) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
| DIN EN 61643-11 | |
| DIN EN 61643-11/A11 | |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
| Normy/przepisy | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-1 |
| Wskazówka | 2005 |
| Normy/przepisy | DIN EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2002 |
| Normy/przepisy | DIN EN 61643-11/A11 |
| Wskazówka | 2007 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2800170 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz produktu | CL1121 |
| GTIN | 4046356497787 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 564,4 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 564,4 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
-
-
MPB 18/1-12 - Mostek 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Mostek 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Mostek 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Mostek 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Mostek 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Mostek 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Mostek 2809209
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław