FLT-CP-PLUS-3C-350
-
Kombinacja ograniczników typu 1+2
2882653
Odgromnik wtykowy, zgodny z Typem 1/klasa I/B, do 3-fazowych sieci zasilających z połączeniem PE i N w jednym przewodzie (L1, L2, L3, PEN).
Szczegóły produktu
| Klasa testu IEC | I / II |
| T1 / T2 | |
| Typ EN | T1 / T2 |
| System zasilania IEC | TN-C |
| Konstrukcja | Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy |
| Liczba biegunów | 3 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | optyczny, styk sygnalizacji zdalnej |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia |
| Funkcja łączeniowa | Zestyk przełączny |
| Napięcie robocze | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| Prąd roboczy | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| Rodzaj przyłącza | Listwy zaciskowe śrubowe |
| Gwint śruby | M5 |
| Moment dokręcania | 4,5 Nm |
| Długość odizolowania | 18 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 13 ... 2 |
| Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| Gwint śruby | M2 |
| Moment dokręcania | 0,25 Nm |
| Długość odizolowania | 7 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 28 ... 16 |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 106,8 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Głębokość | 71,5 mm |
| Szerokość | 6 TE |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Wartość CTI materiału | 600 |
| Materiał izolacyjny | PA 6.6/PBT |
| Grupa materiałów | I |
| Materiał obudowy | PBT |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Tory ochronne | L-PEN |
| Kierunek działania | 3L-N/PE |
| Napięcie znamionowe UN | 240/415 V AC (TN-C) |
| Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 350 V AC |
| znam. prąd obciążenia IL | 125 A (< 55 °C) |
| Znamionowy prąd wyładowczy In (8/20) µs | 25 kA |
| Maks. prąd wyładowczy Imax (8/20) µs | 50 kA |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, ładunek | 12,5 As |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, energia specyficzna | 160 kJ/Ω |
| Probierczy prąd piorunowy (10/350) µs, wartość szczytowa Iimp | 25 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (10/350) µs | 75 kA |
| Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi | 50 kA |
| Odporność na zwarcie ISCCR | 50 kA |
| Poziom ochrony Up | ≤ 1,5 kV |
| Napięcie resztkowe Ures | ≤ 1,5 kV (przy In) |
| Napięcie udarowe zadziałania dla 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| Zachowanie TOV dla UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
| 457 V AC (120 min / withstand mode) | |
| Czas odpowiedzi tA | ≤ 100 ns |
| Maksymalne zabezpieczenie wstępne w instalacjach przelotowych V | 125 A (gG) |
| Maksymalna wartość bezpiecznika w instalacjach w układzie promieniowym | 315 A (gG) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 (tylko w przypadku stosowania punktów przyłączeniowych) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 25g (Półsinusioda / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Drgania (praca) | 5g (5 – 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specyfikacje UL | |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-L) | 528 V AC |
| Maks. napięcie trwałe MCOV (L-G) | 264 V AC |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (L-L) | 20 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (L-G) | 20 kA |
| Tory ochronne | L-L |
| L-G | |
| Napięcie znamionowe | 240/415 V AC |
| System rozdziału energii | Delta |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-L) | 2450 V |
| Mierzone napięcie ograniczenia MLV (L-G) | 1350 V |
| Prąd następczy (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
| Typ SPD | 4CA |
| Wskaźnik UL / sygnalizacja zdalna | |
| Napięcie robocze | 125 V AC |
| Prąd roboczy AC | 1 A AC |
| Parametry przyłączeniowe UL | |
| Moment dokręcania | 40 lbf-in. |
| Przekrój przewodu AWG | 12 ... 2 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-11 |
| Wskazówka | 2011 |
| Normy/przepisy | EN 61643-11 |
| Wskazówka | 2012 |
| Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
| Numer artykułu | 2882653 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | CL1111 |
| GTIN | 4046356098236 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 326,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 183,89 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Oznacznik do zacisków 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Oznacznik do zacisków 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Arkusz opisowy ponacinany płaski 0803595
-
FLT-CP-PLUS-350-ST - Wkładka ogranicznika typ 1 2859913
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław