SD-WMTB (92X10) VA - Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów
0826598

Uchwyt dla tulei do oznaczania przewodów, srebrny, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 16 mm, wysokość pola tekstowego: 10 mm, szerokość pola tekstowego: 92 mm

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwy montaż za pomocą UNIFOX-CT M 7,9
Do mocowania służą opaski kabli ze stali nierdzewnej
Oznaczniki kablowe do oznaczania kabli i przewodów większych przekrojów
Pojedyncze oznaczniki ze stali nierdzewnej nasuwa się na odpowiedni uchwyt