SAC-4P-10,0-600/M 8FS VA 0,34
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1322620
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM, szary RAL 7035, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, Hygienic Design, z cz. radełkowaną z tworz.
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Przemysł spożywczy |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Kodowanie | A |
| Materiał uszczelki | FKM |
| materiał uchwytu | PP |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | PP |
| Materiał przepustu | V4A |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Gniazdo proste M8 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Rodzaj kodowania | A |
| Długość przewodów | 10 m |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 30 kg/km |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | nie |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 42x 0,10 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,27 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,70 mm ±0,15 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PP-EPDM |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7035 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
| Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,80 mm |
| skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
| Całkowity skok skrętu kabla | 48 mm |
| maksymalny opór przewodu | ok. 58 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ≥ 1 GΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 24 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 47 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 4000000, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 10 m/s² |
| Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±270 °/m, Cykle skręcania: ≥4000000, Częstotliwość skręcania: ≤25 Cykle skręcania / min |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| Pozostała odporność | Odporność na zwijanie i nagłe zmiany temperatury (wg DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Właściwości szczególne | częściowo przystosowane do łańcuchów kablowych |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
| Oznaczenie normy | Zgodność materiałowa |
| Normy/przepisy | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Numer artykułu | 1322620 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BF1BCA |
| Klucz produktu | AF1BCA |
| GTIN | 4063151610654 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 275 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 275 g |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław