CHARX T2HCI12-3AC32-3,0M2 - Gniazdo pojazdu
1570113

CHARX connect universal, AC typu 2, Gniazdo pojazdu, 32 A , 480 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 3 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, M6, obudowa: czarny, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), IEC 62196-2, W zestawie znajduje się osłonka do styków AC.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Pełna oferta produktów
Jednolite, kompaktowe wymiary przestrzeni montażowej i punktów przykręcenia wszystkich gniazd ładowania pojazdu Phoenix Contact
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Wodoszczelność i odporność na zabrudzenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony