PPC 4/8 - Gniazdo COMBI
3044408

przekrój
rodzaj przyłącza
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Gniazdo COMBI, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne