PSD-S WIN STARTERKIT/UL
-
Elementy radiowe
2701564
Zestaw startowy z dopuszczeniem C UL US do systemu radiowego z kolumnami sygnalizacyjnymi WIN, składający się z urządzenia nadrzędnego z anteną, trzech urządzeń podrzędnych, dziewięciu elementów światła ciągłego LED (czerwony, żółty, zielony), trzech elementów przyłączeniowych, trzech stóp montażowych ze zintegrowaną rurą, CD z oprogramowaniem, kabla USB (3 m), czterech gumowych nóżek i materiału montażowego do montażu na ścianie urządzenia nadrzędnego
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Regenerator do zwiększania zasięgu zintegrowany w każdym elemencie radiowym
Uzupełnienie istniejących kolumn sygnałowych bez dodatkowego układu
Możliwość eksploatowania równolegle do innych aplikacji radiowych
Jednoczesna rejestracja maksymalnie 50 elementów radiowych
Możliwe zgłoszenie awarii e-mailem
Zasięg elementu radiowego przy dobrej widzialności dochodzi do 300 m