Urządzenie podrzędne WIN pozwala na przekazywanie stanu kolumny sygnalizacyjnej PSD droga radiową do nadrzędnego urządzenia WIN przyłączonego do komputera PC za pomocą kabla USB, co umożliwia wyświetlanie i ocenę sygnału w oprogramowaniu WIN oraz jego rejestrację w bazie danych.
PSD-S WIN SL/UL
-
Elementy radiowe
2701565
Urządzenie podrzędne z dopuszczeniem C UL US do stworzenia lub rozszerzenia systemu radiowego z kolumnami sygnalizacyjnymi WIN, 24 V AC/DC, czarne
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Regenerator do zwiększania zasięgu zintegrowany w każdym elemencie radiowym
Uzupełnienie istniejących kolumn sygnałowych bez dodatkowego układu
Możliwość eksploatowania równolegle do innych aplikacji radiowych
Jednoczesna rejestracja maksymalnie 50 elementów radiowych
Możliwe zgłoszenie awarii e-mailem
Zasięg elementu radiowego przy dobrej widzialności dochodzi do 300 m