Wideomonitoring
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
Strona startowa
Produkty
Komunikacja przemysłowa
Technika instalacyjna i akcesoria
IBS UART - Chip protokołu urządzenia nadrzędnego
IBS UART
-
Chip protokołu urządzenia nadrzędnego
2746391
procesor protokołu w obudowie SOP 16
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wyłącznie do użytku przemysłowego
Właściwości produktu
Typ produktu
Chip protokołu
Konstrukcja
SOIC16 WB (300 mil)
Parametry elektryczne
napięcie zasilania IC
5 V DC ±10 % (DC)
Zasilanie
Pobór prądu typowy
10 mA (wszystkie wejścia statyczne, wyjścia bez wyposażenia dodatkowego)
Interfejsy
INTERBUS
Rodzaj przyłącza
magistrala zdalna/magistrala lokalna
Protokół
INTERBUS
złącze użytkownika
Rodzaj przyłącza
V.24, 1 bit startu, 2 bity stopu, 8 bitów danych, parzyste
Wymiary
Szerokość
11 mm
Wysokość
10 mm
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP00
Temperatura otoczenia (praca)
-40 °C ... 85 °C
Dane handlowe
Numer artykułu
2746391
Jednostka opakowania
45 Szt.
Minimalne zamówienie
45 Szt.
Klucz sprzedaży
DRECAA
Klucz produktu
DRECAA
GTIN
4017918169336
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
3,67 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
3,365 g
Numer taryfy celnej
85423990
Kraj pochodzenia
CN
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
1,486 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Często wyszukiwane
Panel krosowniczy / pole krosownicze
Iniektory PoE
Moduły SFP
Panel krosowniczy na szynę DIN
Pomoc dot. produktu