PSR-M-GW-ETH-PI - Interfejs danych
1105107

Bramka do podłączenia modułu bazowego PSR-M do sterownika nadrzędnego, EtherNet/IP™, interfejs TBUS, wtykowa złączka Push-in, w zestawie łącznik TBUS

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Korzyści

Ekonomiczne rozwiązanie bezpieczeństwa dzięki wysokiej elastyczności umożliwiającej dopasowanie do indywidualnych potrzeb
Szybkie uruchamianie dzięki łatwej konfiguracji sprzętu i oprogramowania
Minimalizacja czasów przestoju maszyny dzięki kompleksowej i zrozumiałej diagnostyce
Niewielka szerokość obudowy - tylko 22,6 mm
Szybka instalacja bez użycia narzędzi dzięki Push-in Technology