Akumulator zamienny do THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2,1 Ah
Szczegóły produktu
Typ produktu
Akcesoria systemu drukowania
Napięcie akumulatora
18,00 V
Akumulator
Pojemność akumulatora
2,10 Ah
Pojemność akumulatora
2,1 Ah
Technologia akumulatora
NiMH
Numer artykułu
0803668
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BG122Z
Klucz produktu
BG122Z
GTIN
4055626247762
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
812,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
812,7 g
Numer taryfy celnej
85078000
Kraj pochodzenia
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
ID dopuszczenia: UL-Recognized
EAC
ID dopuszczenia: KZ 27978
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)