Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Otwarty przekaźnik od przodu

Przekaźniki PLC-INTERFACE umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie

Seria produktów PLC-INTERFACE obejmuje ponad 700 różnych i w pełni zautomatyzowanych elementów, aby spełnić wymagania przy każdym zastosowaniu.

W celu zapewnienia maksymalnej elastyczności przekaźniki PLC-INTERFACE są dostępne do wyboru z techniką połączeń Push-in lub śrubową. Do wyboru są wtykowe przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe. Przy wyborze decydujące znaczenie mają zarówno cechy zewnętrzne dla konkretnego indywidualnego przypadku, jak i rdzeń produktów:

Rdzeń ten składa się z solidnej ramki wykonanej z miedzi, która zawsze zapewnia niezawodne połączenia i idealną dystrybucję ciepła w obudowie. Ponadto dostępne są warianty z płytką drukowaną.

Przekaźniki firmy Phoenix Contact są oparte na najnowszej, innowacyjnej technologii w szerokiej gamie standardowych i specjalnych wariantów do każdego zastosowania.

Jak powstają nasze przekaźniki – spojrzenie za kulisy

Interaktywna mapa graficzna: uproszczona grafika linii produkcyjnej PLC-INTERFACE
Dodawanie surowców
Ramki do przechowywania komponentów elektronicznych są podawane na linię produkcyjną w postaci taśm.
Dodawanie surowców
Pick-and-place komponentów elektronicznych
Ramiona robota precyzyjnie umieszczają rezystory szeregowe, diody i diody sygnalizacji stanu na ramce z dużą częstotliwością taktowania.
Pick-and-place komponentów elektronicznych
Optyczna kontrola jakości
Aby spełnić wysokie wymagania jakościowe naszych klientów, wstępna inspekcja kamerą optyczną jest przeprowadzana bezpośrednio po montażu komponentów elektronicznych.
Optyczna kontrola jakości
Test działania i wysokiego napięcia
Oprócz kontroli kamerą optyczną każdy moduł przekaźnikowy jest poddawany dodatkowemu elektrycznemu testowi działania i testowi wysokiego napięcia.
Test działania i wysokiego napięcia
Kontrola końcowa i automatyczne pakowanie
Na koniec moduły przekaźnikowe są poddawane końcowej kontroli optycznej i dostarczane do automatycznego pakowania.
Kontrola końcowa i automatyczne pakowanie
Rysunek złożeniowy modułu przekaźnikowego

Technologia Lead Frame

Niezawodne przełączanie sygnałów – na minimalnej przestrzeni
Technologia Lead Frame w serii przekaźników PLC-INTERFACE stanowi solidny fundament do niezawodnego przełączania, separowania i wzmacniania sygnałów. Ponadto stosowane są przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe. To połączenie sprawdza się każdego dnia w milionach cykli łączeniowych. W 1997 roku firma Phoenix Contact położyła kamień milowy w technice przekaźnikowej: technologia Lead Frame została zastosowana pierwszy raz w modułach przekaźnikowych o szerokości 6,2 mm.

Korzyści

  • Zwiększona odporność na wibracje dzięki wciśniętym komponentom elektronicznym
  • Zoptymalizowane odprowadzanie ciepła chroni przed punktowym nagrzewaniem i przedłuża żywotność elementów elektronicznych
  • Sprawdzona technologia dla kompaktowych modułów przekaźnikowych
  • Trwała konstrukcja dzięki możliwości oddzielenia elementów i wtykowym przekaźnikom
  • Łatwe oprzewodowanie przy użyciu technologii śrubowej lub Push-in

Spojrzenie na zautomatyzowaną produkcję

Pracownicy na produkcji PLC-INTERFACE z widokiem z linii produkcyjnej

Produkowane automatycznie przekaźniki z wysokim poziomem know-how w zakresie produkcji zapewniają niezawodne, wydajne i zrównoważone działanie systemów i aplikacji.

Części plastikowe są wytwarzane z granulatu, a PCB są gięte i wykrawane z płyt metalowych. Płytki drukowane są układane, montowane i lutowane. Podzespoły elektroniczne są dostarczane do systemów w odpowiednich punktach procesu, a następnie docierają do określonego miejsca.