Zawsze służymy pomocą
Posiadamy ponad 50 oddziałów i ponad 30 przedstawicielstw na całym świecie, dzięki czemu jesteśmy zawsze blisko naszych klientów. Zapewniamy kompetentne i indywidualne doradztwo dotyczące Twojej aplikacji, szybką i terminową dostawę oraz wysokiej jakości moduły przekaźnikowe, które są odpowiednie dla Twojej aplikacji. Dzięki naszemu know-how w dziedzinie projektowania i produkcji oraz wysokiemu udziałowi produkcji własnej gwarantujemy produkty spełniające rygorystyczne wymagania jakościowe. Szeroka oferta obsługi posprzedażowej zapewnia wsparcie również po zakupie.
Zawsze jest coś do przełączenia Zobacz nasze przekaźniki w użyciu na całym świecie
Aplikacje Power-to-X
Za pomocą elektrolizy gazy i ciecze, takie jak wodór lub metanol, są wytwarzane i transportowane z odnawialnej energii elektrycznej jako neutralny pod względem emisji bufor CO₂. Jako e-paliwa są one wykorzystywane w sektorze mobilności, w produkcji ciepła i w przemyśle. W razie potrzeby można je również wykorzystać do odzyskiwania energii elektrycznej, np. w elektrociepłowniach.
W nowoczesnych aplikacjach Power-to-X sygnały muszą być przesyłane w prosty, elastyczny i niezawodny sposób z poziomu sterowania przez poziom interfejsu do obiektu. Dotyczy to również drogi sygnałów z obiektu do poziomu sterowania.
Przekaźniki do przełączania obciążeń i sygnałów są niezbędnymi podstawowymi komponentami technologii Power-to-X do łączenia sektorów energii, a tym samym ważną częścią uniwersalnego połączenia między sektorami.
PLC-INTERFACE – gotowi na każde zastosowanie
Certyfikaty, dopuszczenia i potwierdzenia z akredytowanych jednostek są niezbędne do korzystania z naszych przekaźników na całym świecie. PLC-INTERFACE można stosować bezpiecznie i łatwo w niemal każdej aplikacji. Oferujemy szeroką gamę tych dokumentów w naszym programie produktów do wykorzystania w obecnych i przyszłych aplikacjach.
| Regional specific confirmations | Dopuszczenia | Certyfikaty stron trzecich | |
|---|---|---|---|
| 1 | EN 50155 (kolej) | UL | Raport CB zgodny z normą IEC 60947-5-1 |
| 2 | EN 50121 (kolej) | DNV | Potwierdzenie zgodności z dyrektywą ATEX (IBExU) |
| 3 | Chiny-RoHS | IECEx | |
| 4 | ZEA-RoHS | UL HazLoc (klasa 1, strefa 2) | |
| 5 | C-Mim (Maroko) | CCC | |
| 6 | UKCA | CCC-Ex | |
| 7 | CE | KC | |
| 8 | EAC | Zatwierdzenia kolejowe | |
| 9 | EAC-Ex |