Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

OCS jeszcze większe!

01.07.2024
OCS jeszcze większe!

OCS to duże obudowy do zastosowań zewnętrznych do elektroniki, która musi działać również w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Dzięki trzem nowym wariantom obudów dostępne są dodatkowe rozmiary z większą ilością miejsca na elektronikę, które uzupełniają obecne rozmiary.

Najważniejsze cechy:

✅ Sześć standardowych rozmiarów w dwóch wariantach pokryw,
✅ Zakres temperatury: -40 do +80°C (krótkotrwale 120°C),
✅ Dopuszczenia: UL 508A i EN 62208,
✅ Stopień ochrony: IP66/68/69, IEC 60529 lub NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P,
✅ Odporność na uderzenia: klasa IK10, EN 50102,
✅ Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie.

OCS to duże obudowy do zastosowań zewnętrznych do elektroniki, która musi działać również w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Dzięki trzem nowym wariantom obudów dostępne są dodatkowe rozmiary z większą ilością miejsca na elektronikę, które uzupełniają obecne rozmiary.

Najważniejsze cechy:

✅ Sześć standardowych rozmiarów w dwóch wariantach pokryw,
✅ Zakres temperatury: -40 do +80°C (krótkotrwale 120°C),
✅ Dopuszczenia: UL 508A i EN 62208,
✅ Stopień ochrony: IP66/68/69, IEC 60529 lub NEMA 250, Type 4X, 12, 13, 6P,
✅ Odporność na uderzenia: klasa IK10, EN 50102,
✅ Opcjonalne akcesoria do montażu na ścianie lub słupie.

Kontakt dla prasy
Paweł Zientarski
Paweł Zientarski | Menedżer Obszaru Biznesu – złącza i obudowy do elektroniki, rynek dystrybucji