Aby zapewnić elastyczne wdrożenie zmian projektowych oraz niezawodną rejestrację sygnałów nawet w ciasnych pojemnikach, wykorzystano pełną ofertę produktów opartych na technologii PLCnext Technology. Dzięki temu można również bezpiecznie sterować generatorem pary. Moduły we/wy Axioline F rejestrują większość sygnałów procesowych. Moduły Axioline E są montowane bezpośrednio na modułach absorpcyjnych, co pozwala zaoszczędzić miejsce, nie wymaga szafy sterowniczej i umożliwia eksploatację w trudnych warunkach otoczenia. Specjalnie certyfikowany sprzęt przetwarza sygnały związane z bezpieczeństwem. Komponenty systemu są zintegrowane za pośrednictwem otwartych systemów magistrali, takich jak PROFINET i Modbus/TCP/RTU. Ethernet jednoparowy (SPE) jest również podłączany za pomocą specjalnego przełącznika.
PLCnext Control automatyzuje cały proces i wytwarzanie pary wodnej. Zintegrowano tu w pełni automatyczne procesy, takie jak przełączanie między zasysaniem a podgrzewaniem adsorbentu. Ponadto precyzyjne interwencje są umożliwiane przez zdalne monitorowanie i sterowanie.