Rozwiązania automatyzacyjne do systemów CCUS i DAC Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo swoich systemów wychwytywania, wykorzystania i magazynowania dwutlenku węgla dzięki naszym otwartym rozwiązaniom do sterowania i monitorowania.

Rozwiązania automatyzacyjne do systemów DAC

Wyzwanie


Turbiny w systemie Direct Air Capture

Optymalizacja bezpieczeństwa i wydajności

CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) i DAC (Direct Air Capture) to bardzo obiecujące technologie redukcji emisji CO₂. Aby osiągnąć cele zerowych emisji netto, coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje w systemy CCUS i DAC. Takie systemy generują znaczne ilości danych. Aby zoptymalizować eksploatację i wykryć potencjalne awarie na wczesnym etapie, dane te muszą być efektywnie rejestrowane, przechowywane i analizowane. Ważna jest również płynna integracja różnych systemów, która wymaga skalowalnych i otwartych rozwiązań automatyzacyjnych. Aby zapewnić bezpieczną, niezawodną i ekonomiczną pracę systemów, oferujemy modułowe i otwarte technologicznie koncepcje służące do usieciowienia oraz automatyzacji.

Rozwiązanie


PLCnext Technology dla systemu Direct Air Capture

Kompleksowa cyfryzacja i wykorzystanie danych w oparciu o sztuczną inteligencję

Dzięki naszemu otwartemu PLCnext Technology Ecosystem można kontrolować i monitorować cały system wychwytywania dwutlenku węgla. Obejmuje to procesy adsorpcji, wytwarzania ciepła procesowego oraz powiązane z nimi systemy bezpieczeństwa. Architektura systemu PLCnext Technology jest zoptymalizowana pod kątem zdecentralizowanej budowy wielkoskalowych systemów wychwytywania dwutlenku węgla.

Jednocześnie technologia PLCnext Technology stanowi podstawę inteligentnego wykorzystania danych opartego na sztucznej inteligencji. Dane z czujników są rejestrowane w sposób zsynchronizowany w czasie, poddawane uporządkowanej analizie i udostępniane dla procesów diagnostyki, konserwacji i optymalizacji. Analizy wspomagane przez sztuczną inteligencję wykrywają na wczesnym etapie odchylenia od normalnego działania, zwiększając w ten sposób wydajność i dostępność systemu.

System CCUS z PLCnext Technology

Kompleksowa cyfryzacja systemów i procesów

Dzięki naszemu otwartemu systemowi PLCnext Technology można kontrolować i monitorować cały system wychwytywania dwutlenku węgla. Obejmują on na przykład systemy sterowania procesami z ciekłymi i stałymi materiałami adsorpcyjnymi. Można również zrealizować sterowanie kotłem i powiązane systemy bezpieczeństwa wymagane dla niektórych procesów. Architektura systemu PLCnext Technology jest zoptymalizowana pod kątem zdecentralizowanej budowy dużych systemów wychwytywania dwutlenku węgla.

System CCUS

Wykorzystanie danych oparte na sztucznej inteligencji

Nasze rozwiązanie obsługuje również koncepcje utrzymania ruchu w oparciu o sygnały diagnostyczne. PLCnext Technology rejestruje dane z czujników i analizuje je w odpowiednim formacie. Procesy planowania i podejmowania decyzji ulegają skróceniu, co zwiększa wydajność wychwytywania dwutlenku węgla dzięki inteligentnemu wykorzystaniu danych. Analizy wspierane przez sztuczną inteligencję mogą wykrywać odchylenia od standardowego działania systemu. Możliwe jest połączenie z zewnętrznymi bazami danych, modelowanie i obliczanie scenariuszy za pomocą Matlab Simulink lub PLCnext Technology.

Zdalne serwisowanie

Dostęp do systemów zdecentralizowanych

Oferujemy różne opcje bezpiecznego zdalnego dostępu do systemów wychwytywania dwutlenku węgla. Pozwala to na szybkie oraz efektywne przeprowadzanie prac konserwacyjnych i serwisowych, a także znaczne ograniczenie kosztownych i czasochłonnych wizyt na miejscu. Do transmisji danych oferujemy nasze rozwiązanie mGuard Secure Cloud. To kompletne i gotowe do użytkowania rozwiązanie do zdalnego serwisowania, które za pośrednictwem Internetu bezpiecznie i niezawodnie łączy personel serwisowy z systemami. mGuard Secure Cloud wykorzystuje bezpieczne tunele VPN, gwarantując poufność, autentyczność i integralność danych przesyłanych między urządzeniami.

Kontakt

Twój konsultant Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
Chętnie doradzę Ci w zakresie naszych rozwiązań automatyzacji dla systemów CCUS i DAC.

Referencje


System Direct Air Capture na pływającej platformie projektu H₂Mare

Automatyzacja systemu Direct Air Capture z DACMA GmbH

Modułowy system Direct Air Capture firmy DACMA niezawodnie dostarcza CO₂ do produkcji paliw syntetycznych w projekcie H₂Mare. Aby zapewnić stabilną eksploatację systemu, nasze rozwiązanie automatyzacyjne łączy bezpieczny zdalny dostęp z bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Produkty


Szafy sterownicze w systemie Power-to-X

Nie możesz znaleźć odpowiedniego produktu?

W takim razie skontaktuj się z nami. Wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie w zakresie wyposażenia szaf sterowniczych, wykorzystując naszą szeroką ofertę produktów z zakresu techniki połączeń, komunikacji i techniki automatyzacji.