Zwiększona dostępność i odporność infrastruktury krytycznej Dzięki bezpiecznej inteligencji brzegowej i redundancji w chmurze zapewniamy maksymalny czas działania i bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym w celu podjęcia natychmiastowych działań zmniejsza ryzyko i zapewnia ochronę procesów. Zachowaj zgodność z przepisami, unikaj przestojów i zwiększ efektywność.

Współpraca z HIKAR przedstawiona w aplikacji klienta

Profil klienta


Logo HIKAR

Wspólnie z HIKAR Canada wdrożyliśmy rozwiązanie dla jednej z pięciu największych na świecie firm konsultingowych w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Współpraca koncentruje się na transformacji cyfrowej infrastruktury krytycznej klienta. Rezultat: zapewnienie większej wydajności, bezpieczeństwa i skalowalności w północnoamerykańskich obszarach biznesowych.

Nasza współpraca z Phoenix Contact opiera się na silnej koordynacji technicznej i wspólnej odpowiedzialności. Umożliwiło nam to dostarczenie skalowalnej platformy typu edge-to-cloud, której klienci mogą zaufać i bez obaw ją rozwijać.

Kartik Kapta - Hikar Canada, CEO

Wyzwanie


Zespół programistów HIKAR omawia rozwiązanie klienta w biurze inżynieryjnym

Rejestrowanie krytycznych danych środowiskowych i operacyjnych

Klient posiada wiele zdalnych lokalizacji, w których generowane są krytyczne dane środowiskowe i operacyjne. Jednak tradycyjne systemy własnościowe nie oferowały otwartości i możliwości przetwarzania danych wymaganych dla wielochmurowego środowiska działającego w czasie rzeczywistym.
Klient końcowy stanął przed szeregiem złożonych wyzwań, które wymagały solidnego i innowacyjnego rozwiązania. Istniejące środowiska brownfield składały się z wielu urządzeń obiektowych, które pracowały z różnymi protokołami, co utrudniało integrację. Ponadto w dużej mierze stosowano ręczne rejestrowanie danych w rozproszonych geograficznie lokalizacjach, co powodowało nieefektywność i zwiększało ryzyko błędów.
Sporym utrudnieniem był brak bezpiecznego, znormalizowanego i redundantnego systemu rejestrowania danych. Kluczem do sukcesu była płynna integracja urządzeń brzegowych w czasie rzeczywistym z platformą chmurową klienta i użytkownika końcowego. Aby umożliwiać niezawodnie działanie w krytycznych scenariuszach biznesowych, rozwiązanie musiało również spełniać surowe wymagania w zakresie cyberbezpieczeństwa i zapewniać nieprzerwaną pracę.
Wreszcie, kluczowym wymogiem była skalowalność: możliwość wdrożenia, obsługi i utrzymania dziesiątek oddalonych lokalizacji ze zdalnym dostępem miała decydujące znaczenie dla osiągnięcia długoterminowej wydajności operacyjnej i rentowności.

Rozwiązanie


Szafa sterownicza w aplikacji klienta

Połączony ekosystem zapewniający gromadzenie, weryfikację i bezpieczeństwo danych

Opierając się na naszym PLCnext Technology Ecosystem firma HIKAR z powodzeniem dostarczyła rozwiązanie SIEN (Secured Intelligence Edge Node). Jest to kompleksowe rozwiązanie sprzętowe i oprogramowanie. AXC F 2152 to bezpieczna, otwarta i odporna na cyberataki baza sprzętowa. Ponadto stos oprogramowania SIEN firmy HIKAR zapewnia zaawansowane funkcje, w tym onboarding Plug and Produce różnych urządzeń obiektowych oraz lokalną historię z bezpieczną redundancją danych. Rozwiązanie umożliwia również kompleksowy transfer danych w czasie rzeczywistym z urządzenia brzegowego do chmury klienta i użytkownika końcowego. Rozwiązanie to jest zabezpieczone szyfrowanymi protokołami MQTT/HTTPS. Architektura jest wzmocniona przez sieć Zero Trust i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo.
Rozwiązanie SIEN, opracowane z myślą o krytycznych zastosowaniach środowiskowych, gwarantuje wysoką dostępność i niezawodność operacyjną. Wspólny proof-of concept, zainicjowany przez HIKAR, potwierdził architekturę rozwiązania i zademonstrował wydajność PLCnext Technology, co zaowocowało wysoką satysfakcją klienta. Po pomyślnym zakończeniu projektu pilotażowego we współpracy z HIKAR wdrożono 65 lokalizacji w fazie 1. Pełne wdrożenie dla 130 lokalizacji planowane jest w ciągu najbliższych 24 miesięcy.
Ten zintegrowany ekosystem zapewnia, że dane obiektowe są gromadzone, weryfikowane, zabezpieczane i przesyłane do wielu miejsc w chmurze jednocześnie. Zapewnia to maksymalną przejrzystość, bezpieczeństwo i skalowalność.

Korzyści

  • Zwiększona dostępność dzięki redundantnej komunikacji, bezpiecznemu sterowaniu brzegowemu i ciągłemu zapisywaniu danych
  • Monitorowanie stanu technicznego pomp, wentylatorów, czujników i innych krytycznych komponentów
  • Eliminacja ręcznego rejestrowania danych w ponad 65 lokalizacjach
  • 60% krótszy czas projektowania i wdrażania dzięki skonfigurowanej wstępnie architekturze SIEN i otwartości PLCnext Technology
  • Lepszy zrównoważony rozwój dzięki zoptymalizowanemu wykorzystaniu urządzeń i zmniejszonemu zużyciu energii
  • Projektowanie w pełni zgodne z normą IEC 62443, obsługujące zdalne aplikacje odporne na cyberataki
  • Skalowalna architektura, gotowa do szybkiej rozbudowy do ponad 130 lokalizacji bez zmian struktury
  • Płynna integracja z wieloma chmurami w czasie rzeczywistym, zapewniająca ciągłą przejrzystość środowiskową i zgodność z przepisami

Kontakt


Zdjęcie grupowe zespołu ekspertów Digital Factory now
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Chętnie wesprzemy Cię na drodze do wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki.

Produkty


Mężczyzna z tabletem przed szafą sterowniczą

Nie widzisz jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Podsumowanie


Łącząc otwarty, cyberbezpieczny ekosystem automatyki PLCnext Technology z naszą inteligencją SIEN Edge, byliśmy w stanie znacznie uprościć inżynierię i zrealizować spójne, powtarzalne wdrożenia w wielu lokalizacjach.

Bernardo Alejandria - Hikar Canada, COO
Zespół HIKAR w środowisku biurowym omawiający architekturę przedstawionej aplikacji

Korzystając z naszego PLCnext Technology Ecosystem we współpracy z HIKAR, operatorzy infrastruktury krytycznej mogą osiągnąć wyższą dostępność i odporność. Zintegrowane rozwiązanie SIEN zapewnia bezpieczną inteligencję brzegową, redundancję chmury i przepływ danych w czasie rzeczywistym, eliminuje procesy ręczne i zapewnia zgodność z normami IEC 62443.
Takie podejście nie tylko maksymalizuje czas działania i niezawodność, ale także umożliwia konserwację profilaktyczną. Integracja z wieloma chmurami i skalowalna aplikacja w dziesiątkach zdalnych lokalizacji zapewniają bardziej zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo cybernetyczne i efektywność. Wyznacza to nowy punkt odniesienia dla transformacji cyfrowej w infrastrukturze krytycznej.