Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Ochrona przed przepięciami w tunelu Ochrona urządzeń i systemów tunelowych przed przepięciami. Nasze koncepcje zabezpieczeń i produkty chronią systemy i umożliwiają bezproblemową pracę tunelu.

Piorun nad wjazdem do tunelu

Wyzwanie


Burza z piorunami

Zagrożenia związane z uderzeniami piorunów

Tunele komunikacyjne muszą być dostępne bez przerwy. Zamknięcie tunelu lub awaria systemu ewakuacyjnego z powodu przepięcia może spowodować nie tylko straty ekonomiczne, lecz także zagrozić życiu ludzkiemu.

Zapobiegaj: ochrona przed przepięciami znacznie zwiększa dyspozycyjność systemów elektrotechnicznych i minimalizuje ryzyko. Monitorowanie ograniczników przepięć, a tym samym systemu zasilania pozwala przewidzieć uszkodzenia i zaplanować bardziej efektywnie bieżącą konserwację.

Rozwiązanie


Strefy ochrony odgromowej (LPZ) w tunelu komunikacyjnym

Prawidłowe rozmieszczenie ochrony przed przepięciami w tunelu

Nawy tunelowe można podzielić na różne strefy ochrony odgromowej (LPZ). Na ich przejściach instaluje się ograniczniki przepięć. Po zainstalowaniu ogranicznika przepięć typu 1 w pierwszej szafie sterowniczej w nawie staje się ona strefą 1. Wszystkie kolejne szafy sterownicze zabezpieczone ogranicznikiem typu 2 stają się strefą 2. Dla systemów zewnętrznych (m.in. sterownia, znaki drogowe o zmiennej treści) stosuje się uznane zasady ochrony odgromowej (IEC 62305).

Skuteczna koncepcja ochrony przeciwprzepięciowej dla tunelu

Produkty do ochrony przed przepięciami
Ochrona przed przepięciami PT-IQ
Wyłączniki elektroniczne
Produkty do ochrony przed przepięciami

Każdy interfejs potrzebuje odpowiedniej ochrony. Nasza szeroka paleta produktów obejmuje rozwiązania do każdego zastosowania: szybkie przesyłanie danych, wąski ogranicznik do ochrony przed przepięciami dla AKPiA, anteny wąskopasmowe i szerokopasmowe czy wysokiej klasy urządzenia do systemów zasilających.

Ochrona przed przepięciami PT-IQ

W przypadku przeciążenia ogranicznika przepięć ochrona instalacji elektrycznej tunelu traci skuteczność. Aby zapewnić ciągłą ochronę tunelu, inteligentne komponenty sygnalizują natychmiast osiągnięcie wartości granicznej wytrzymałości. Dzięki temu ogranicznik przepięć można wymienić jeszcze zanim dojdzie do jego uszkodzenia. Pozwala to na zapewnienie ciągłości działania tunelu.

Wyłączniki elektroniczne

Zagrożenie dla tunelu stanowią nie tylko przepięcia, lecz również przeciążenia i zwarcia. Ryzyko to można zminimalizować poprzez zastosowanie wyłączników wielokanałowych.
Ochrony wymaga tylko jeden kanał? Wtedy najlepszym rozwiązaniem są wąskie wyłączniki o szerokości 6 mm o konstrukcji złączki szynowej.

Korzyści

  • Wczesne wykrywanie uszkodzeń i wymiana ograniczników przepięć dzięki inteligentnym akcesoriom
  • Szeroki wybór produktów zapewniający odpowiednią ochronę niezależnie od wymagań
  • Minimalizacja uszkodzeń infrastruktury tuneli na skutek zjawisk atmosferycznych
  • Trwałe zwiększenie dyspozycyjności tunelu

Kontakt

Konsultant Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Chętnie doradzę przy projektach modernizacji lub rozbudowy. Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu i skorzystaj z naszej bogatej oferty usług.

Produkty


Osoba obsługująca tablet przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

White paper Cyberbezpieczeństwo
Bezpieczny zdalny dostęp w tunelu

Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jak możesz zmaksymalizować bezpieczeństwo zdalnego dostępu do swoich systemów i chronić się przed cyberatakami i złośliwym oprogramowaniem.

Zamów white paper
Bezpieczna transmisja danych