Warto wiedzieć ·
03.04.2025

Czym jest Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) jest cyfrowym obrazem zasobu fizycznego i stanowi integralną część standardów Industry 4.0.

Oświetlony zakład przemysłową nocą z symbolami usieciowienia

Streszczenie

AAS jest centralnym elementem Industry 4.0. Działa jako interfejs umożliwiający komunikację między obiektami fizycznymi w cyfrowym środowisku produkcyjnym. Ułatwia interoperacyjność, wspomaga automatyzację i umożliwia kompleksowe wykorzystanie i analizę danych. W tym artykule dowiesz się więcej o korzyściach i zastosowaniach.

Cyfryzacja z wykorzystaniem AAS

Informacje i funkcje są digitalizowane za pomocą AAS

Interfejs i pośrednik

Asset Administration Shell (AAS) jest również nazywana strefą zarządzania. Działa jako jednolity interfejs i jednocześnie jako pośrednik umożliwiający komunikację między obiektami fizycznymi w cyfrowym środowisku produkcyjnym.

AAS umożliwia cyfrowe i ustrukturyzowane udostępnianie wszelkich informacji na temat zasobu i jego funkcji. Ułatwia to interoperacyjność między różnymi systemami. To z kolei nie tylko wspomaga automatyzację, lecz także umożliwia bardziej kompleksowe wykorzystanie i analizę danych. W tym kontekście za zasób uważa się każdy fizyczny lub cyfrowy komponent, który jest wykorzystywany w systemie Industry 4.0. Może to być na przykład maszyna, narzędzie, oprogramowanie lub dokument.

Za jego sprawą zwiększa się wydajność i elastyczność produkcji przemysłowej. AAS oferuje również ustandaryzowaną opcję integracji nowych technologii i ułatwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów i zapewnienia jakości.

Ilustracja 3D przedstawiająca produkcję przemysłową z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka

AAS i cyfrowy bliźniak są ze sobą ściśle powiązane

AAS i cyfrowy bliźniak

Asset Administration Shell (AAS) i cyfrowy bliźniak są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ obie koncepcje odgrywają kluczową rolę w cyfrowej transformacji branży. Podczas gdy AAS służy przede wszystkim jako ustandaryzowana platforma do zarządzania informacjami o zasobach i przekazywania takich informacji, cyfrowy bliźniak idzie o krok dalej, tworząc kompleksowy wirtualny model obiektu fizycznego.

AAS zapewnia ustrukturyzowaną bazę danych i niezbędne interfejsy do dostarczania cyfrowemu bliźniakowi odpowiednich informacji. Gwarantuje to, że cyfrowy bliźniak zawsze odpowiada aktualnym i wiarygodnym danym. Te dwie technologie razem wzięte umożliwiają firmom zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych, zminimalizowanie czasów przestojów i nieustanną poprawę jakości produktów końcowych.

Typowe obszary zastosowania AAS

  • Środowiska produkcyjne zapewniające komunikację i interoperacyjność między maszynami różnych producentów
  • Zarządzanie jakością, ponieważ umożliwia płynne rejestrowanie i dostarczanie danych procesowych i produkcyjnych, co poprawia identyfikowalność produktów
  • Predykcyjne utrzymanie ruchu i serwisowanie poprzez dostarczanie w czasie rzeczywistym danych o stanie maszyn, co pomaga zminimalizować czasy przestojów i wydłużyć żywotność sprzętu
  • Monitorowanie i optymalizacja zużycia energii poprzez dostarczanie precyzyjnych informacji na temat zużycia energii przez poszczególne maszyny i procesy
Ekran przedstawiający plan produkcji w ramach Asset Administration Shell

AAS oferuje liczne korzyści w nowoczesnym przemyśle

Zalety Asset Administration Shell

AAS oferuje wiele korzyści w nowoczesnym przemyśle. Umożliwia zwiększenie interoperacyjności dzięki jednolitemu interfejsowi, ułatwia integrację i obsługę maszyn pochodzących od różnych producentów oraz wspiera optymalizację procesów produkcyjnych dzięki ustandaryzowanym strukturom danych.

Prowadzi to do zwiększenia wydajności i elastyczności. AAS ułatwia wdrażanie nowych technologii, takich jak cyfrowe bliźniaki, i poprawia bezpieczeństwo danych dzięki ustandaryzowanym protokołom. Wszystko to sprawia, że AAS jest kluczowym elementem dla firm zorientowanych na przyszłość, które dążą do bardziej kompleksowej cyfryzacji i usieciowienia swoich procesów produkcyjnych.

Standardy i normy

Koncepcja Asset Administration Shell (AAS) jest powiązana z wieloma standardami i normami, które regulują jej wdrażanie w ramach Industry 4.0. Centralnym standardem jest norma IEC 63278-1, która definiuje wymagania dotyczące tworzenia i korzystania ze stref zarządzania oraz zapewnia ich interoperacyjność.

Infrastruktura RAM Industry 4.0 zapewnia międzysystemową kompatybilność cyfrowych bliźniaków. Standardy te wspierają współpracę techniczną i integrację protokołów bezpieczeństwa. Standaryzacja przez platformę Industry 4.0 zapewnia najlepsze praktyki i architektury referencyjne dla pomyślnego wdrożenia aplikacji AAS.

Podsumowanie

Asset Administration Shell (AAS) jest niezbędnym elementem Industry 4.0. Umożliwia firmom kompleksową i wydajną cyfryzację procesów produkcyjnych. Dzięki ustandaryzowanemu interfejsowi AAS wspiera interoperacyjność między maszynami i systemami, co zwiększa wydajność i elastyczność.

AAS wspomaga również integrację innowacyjnych technologii, takich jak cyfrowe bliźniaki, i zapewnia bezpieczeństwo danych w zarządzaniu wrażliwymi danymi produkcyjnymi dzięki przestrzeganiu międzynarodowych norm i standardów.

Autor: Phoenix Contact

E-mail:

Połącz się z naszym ekspertem

Grzegorz Polarz
Grzegorz Polarz
Menedżer ds. Przemysłu - Energetyka / Energy - Industry Manager
+48 604 57 55 51
„Doradzamy w kwestiach związanych z łączeniem sektorów energii i wspieramy naszymi rozwiązaniami”.

Dalszy wkład