Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m
Wtyki-kostki
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy A, Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6 mm ... 8 mm
Wtyk zaworowy, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyk zaworowy C (8 mm), Przyłącze śrubowe, dławnica kablowa M12, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 6 mm
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: Dioda gasząca, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, z 1 LED, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m
Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, Układ: dioda Zenera
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bez halogenów, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy CI (9,4 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: 3 m