Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 17-bieg., Gniazdo, proste, M12-Standard, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1,5 m, 0,14 mm2, skrętka TPE, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Wtyk M12 17-pinowy
Wtykowe złącze urządzeń ścianki przedniej, Uniwersalny, 17-bieg., Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Skrętki jednożyłowe, długość kabla: 1 m, 0,14 mm2, skrętka TPE, zalewane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 17-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, przyłącze lutowane THR, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 17-bieg., Gniazdo, M12, A-kodowanie, Lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 17-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 17-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, Uniwersalny, 17-bieg., czarny RAL 9005, ekranowany, Gniazdo, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, na wolny koniec przewodu, Przyłącze kablowe, długość kabla: 1 m, PCW szary, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 17-bieg., Wtyk, proste, M12, A-kodowanie, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Obudowa stykowa, 17-bieg., Gniazdo, proste, M12, A-kodowanie, SMD Reflow, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej, 17-bieg., Wtyk, proste, M12-SPEEDCON, A-kodowanie, Wtyki lutowane, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)