Znaki nakazu

Go to Product Detail Page for item 1014177
US-PML-M100 (D100) - Znak nakazu
US-PML-M100 (D100) - Znak nakazu
1014177

Znak nakazu, Karta, niebieski (RAL 5015), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, wysokość pola tekstowego: 100 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 1014176
US-PML-M100 (D50) - Znak nakazu
US-PML-M100 (D50) - Znak nakazu
1014176

Znak nakazu, Karta, niebieski (RAL 5015), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 50 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014180
PML-M100 (D50)R - Znak nakazu
PML-M100 (D50)R - Znak nakazu
1014180

Znak nakazu, Rolka, niebieski (RAL 5015), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 50 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500, wysokość pola tekstowego: 50 mm, szerokość pola tekstowego: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 1014181
PML-M100 (D100)R - Znak nakazu
PML-M100 (D100)R - Znak nakazu
1014181

Znak nakazu, Rolka, niebieski (RAL 5015), nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250, wysokość pola tekstowego: 100 mm, szerokość pola tekstowego: 100 mm