Klemensler

Klemensler

Tüm bağlantı teknolojileri - tek sistem

CLIPLINE complete klemens sistemi eşsizdir. Bağlantı teknolojisini dilediğiniz gibi seçebilirsiniz.

Geri Ürünler

Kategori

  • Push-in bağlantı
    Push-in bağlantı

    Push-in klemenslerin düşük bağlantı kuvveti kablonun kolay ve doğrudan bağlantısını sağlar.

  • Yaylı bağlantı
    Yaylı bağlantı

    Kompakt yaylı bağlantı güçlü titreşimlerde güvenilir ve sabit bağlantı sunar.

  • Hızlı bağlantı
    Hızlı bağlantı

    Patentli izolasyon kaydırmalı kontak kablo hazırlığı olmadan hızlı bağlantı sağlar.

  • Vidalı bağlantı
    Vidalı bağlantı

    Tüm dünyada kabul edilen vidalı bağlantı en zor gereksinimleri karşılayacak ve geniş bir uygulama alanına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

  • Cıvatalı bağlantı
    Cıvatalı bağlantı

    Her tip iletkeni güvenli ve uzun süreli stabil kalacak şekilde bağlayın: cıvata başına değişik kablo pabuçlu çoklu iletken bağlantısı.

  • Bariyer bağlantı
    Bariyer bağlantı

    İletkenleri bariyer klemensleriyle elverişli ve hızlı bağlayın.

  • Özel bağlantı
    Özel bağlantı

    Özel endüstriyel gereksinimler için özel bağlantı teknolojileri.

Push-in, vidalı, yaylı, hızlı veya cıvatalı bağlantı yöntemlerinden hangisi tercih edilirse edilsin, çift fonksiyon kanalı sayesinde tüm bağlantı yöntemleri aynı aksesuarlar kullanılarak birbirleriyle kombine edilebilir.

Avantajlarınız

  • Tam esneklik: Farklı bağlantı teknolojilerine sahip klemensler kombine edilebilir
  • Çift fonksiyon kanalı sayesinde köprüleme ve test kolaylığı
  • Üniform köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde maliyet tasarrufu

CLIPLINE complete, tüm bağlantı teknolojileri – tek sistem

CLIPLINE complete klemens sistemi  

CLIPLINE complete klemens sistemi

CLIPLINE complete klemens sistemi tüm dünyada müşteri ihtiyaçlarına esnek şekilde cevap verebilmenizi sağlar. Aşağıdaki bağlantı tiplerini seçebilirsiniz:

  • Kolay PT Push-in bağlantı
  • UT üniversal vidalı bağlantı
  • ST kompakt yaylı bağlantı
  • QT hızlı QUICKON bağlantı
  • COMBI geçmeli bağlantı çözümleri
  • RT sağlam cıvatalı bağlantı

CLIPLINE complete - Tüm klemensler için üniform aksesuarlar

Tüm bağlantı teknolojileri için aksesuarlar  

Tüm bağlantı teknolojileri için aksesuarlar

CLIPLINE complete sistemi, tüm bağlantı teknolojileri için size tek tip bir aksesuar yelpazesi sunar:

  • Köprüleme, işaretleme ve test aksesuarları standartlaştırıldığı için lojistik ve depolama maliyetlerinizi azaltır.
  • Tüm klemensler çift köprüleme kanalı sayesinde serbestçe kombine edilebilir.
  • COMBI geçmeli bağlantı sisteminin üniform geçmeli bağlantı bölgesi zaman tasarrufu sağlar ve uygulamanız için modüler konfigürasyon imkanı sunar.
  • Tüm ayırmalı klemenslerin çok fonksiyonlu, standartlaşmış ayırma bölgesine birçok konnektör takılabilir.

CLIPLINE complete – Bağlantı teknolojisinde uzmanlık

Uluslararası onaylı klemens sistemi  

Uluslararası onaylı klemens sistemi

Phoenix Contact klemensleri standardın öngördüğü değerlerin çok ötesinde test edilir. Test sonuçları klemenslerin aşağıdaki endüstrilerde kullanılmalarını sağlar:

  • Sistem ve makine imalatı
  • Proses teknolojisi ve proses mühendisliği
  • Kimya/petrokimya endüstrisi
  • Demiryolu endüstrisi
  • Gemi imalatı
  • Enerji teknolojisi

Uygun tasarım kriterleri ve yüksek kaliteli malzemelerin kullanılması sayesinde klemensler standartların üzerine çıkmaktadır.

Bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

CLIPSAFE bağlantı kutuları ve boş muhafazalar  

CLIPSAFE bağlantı kutuları ve boş muhafazalar

Phoenix Contact'ta CLIPSAFE ile paslanmaz çelik ve polyesterden imal edilen kaliteli bir boş muhafaza ve bağlantı kutusu ürün gamı hizmetinizdedir. CLIPSAFE ilgili onaylarla Ex bölgelerde kullanılabilir. Muhafaza serisi, çeşitliliği ve çok yönlülüğü ile öne çıkmaktadır - özellikle uygulamanızda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

PROJECT complete – Dijitalden gerçeğe

PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı  

PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı

PROJECT complete planlama ve markalama yazılımı tüm kontrol panosu imalatını desteklemektedir. Programda kullanımı sezgisel olan ve klemens dizilerinin bireysel planlanması, otomatik kontrolü ve doğrudan sipariş edilmesini sağlayan bir kullanıcı arabirimi bulunur. Parça listeleri Phoenix Contact'a çevrimiçi iletilir. Hemen bir fiyat hesaplaması ve ürünlerin stok durumu hakkında bilgi alırsınız. PROJECT complete tüm popüler CAE programlarına yönelik optimum arayüzlere sahiptir. Çok farklı markalama malzemelerine rağmen kolay ve kullanışlı etiket üretilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/tr/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/5VjbcqM4EP2VzIMfZSTuPNokMfEl4zjOJOaFEkI42uE2INsz-bD5gf2xFbanJs7E4FqHfVgoVYFEnyN1q1tSS3KlJ8lN8JotMWdpgiNRX7i6Z8oj2xmoaAIfLhV4dzVx5PHk1rn-rElfJFdyCxpRwmlgY06Xaf5DWvTG4_IHx760QOVXRshXaTEFMgTQBFARpWyOmJ_jEsBznm_lWCAQKjQMBMt6Gk5te_QOkjMeUWkxSpOEfuV__8wvCsrZBbhwbHD15TPoQ306B_3Hexs4YzAR6Ol41h8JgV_sj1vd5AGCyBG6DYZ3utANInU0mEHjRpbco78Hk3EdvodOwx-xra4bW3yF6avxd9ppeHjk6cE6_ELgjaP6K0i6f3eGf_tETglla5oLpnLm8zRYEX5JOWZRccNpfHPoCke97K3PZEEYpwHd06YFK535oBNRn9PvfN_2vmsKlggnyxVelkw1yiotUnYI26Ss3CZl2xSzwzbFbL9NMdtvU8z22xSzs1a58f9rgRpKLvPj7obEXdjNvpPunskLtuP1slJM5Bvsr2_f3J7kkjThZQ9PpdoduKF-B8aYJR24BxYdGLGCb4HiexqtloAlHikzAsLT3BMJQeEdjKoDrZBQKpsGgNg3gYoxBdjUTYCp5WOsIS0My5OxW3F43-UGW4Gqw3MlQw_tBaqO75UCIj-457k3n3nTJ3s-q_GlqSw9rhndSA9JmscisbvfzVs576YCkemrBMg-IkDViQp8HQYAEWwZvuUb0DIlB9b1gM7soYZeaZRea5Z-3KxxLmGz9OeOflgZC5Z6Tthn74d99i_CvsoKImOvcBHd0qhlIh-oMtaBGgYh8MPAArKqajrREQ2JWUNfNYcfQD9vmL5Z4yjymfTDusuYGg9Mw3Df3IEFxTl59nJarKK31T93ud_I7oHkSfvdyd3uzHdsr0AV5gsUPQhDERlhgCBQqRUADGUECKa-YWAUWFivo1capXdgs_SoWfpzjTOsPAY8oDofek5jWj3Ga1X_kOg9Sq81Sj9qlt5u1ji28SFLW8U97X-yxlyP1N3IWZxFjDA-EflDVOYsK1o2Y7JLIXaU27vnSq4sjk1lX8CDeJ5e5tR_eV3CVyK74t3eauuDAvAhhvomVN7AtGz9BtZcV9E6u5o5m808fF7G3uRK0Q5f0Tq2fVP8fvX6obyMw5NFxdDB3adP_wCI8n6t/

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat