Yaylı bağlantı

Yaylı bağlantı

Kanıtlanmış titreşim dayanımı

Yay enerjisiyle sağlanan temas ile kabloları titreşime dayanıklı, gaz geçirmez ve uzun süre kararlı kalacak şekilde bağlayın.

Geri Klemensler

Kategori

  • Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri
    Ayırma ve bıçaklı ayırma klemensleri

    Devreleri ayırır ve hatalı çalışmaları anında tespit eder. Kişiselleştirilmiş montaj için çeşitli fonksiyon fişleri mevcuttur.

  • Çok iletkenli klemensler
    Çok iletkenli klemensler

    Potansiyel dağıtımını kolayca yapmak ve çeşitli iletken tipleri veya kesitlerini güvenle bağlamak için çok iletkenli klemensleri kullanın.

  • Çok katlı klemensler
    Çok katlı klemensler

    Yer darlığında kolay potansiyel dağıtımı yapın. Çok katlı klemenslerle kablolama oldukça elverişlidir.

  • Geçiş klemensleri
    Geçiş klemensleri

    Kompakt geçiş klemenslerinde esnek köprüleme ve kullanışlı etiketleme.

  • Geçmeli klemensler
    Geçmeli klemensler

    Güçlü kontak ve dokunma emniyetli bağlantı – bunlar geçmeli klemenslerin akılcı özellikleridir.

  • Hibrit klemensler
    Hibrit klemensler

    Bağlantı yöntemlerini hibrit klemenste birleştirin ve iki bağlantı teknolojisinden yararlanın.

  • Komponent klemensleri
    Komponent klemensleri

    Anahtarlama işlemlerini komponent klemensleriyle özel, esnek ve düzgün şekilde yapın.

  • Mini ve mikro klemensler
    Mini ve mikro klemensler

    Maksimum işlevsellik sunan küçük klemensler: elverişli kablolama, markalama ve çoklu iletken bağlantısı için opsiyon

  • Motor klemensleri
    Kolay motor bağlantısı

    Motorlarınızın bağlantısında yer ve maliyet tasarrufu sağlar.

  • Ölçme-ayırma klemensleri
    Ölçme-ayırma klemensleri

    Ölçüm transdüseri devrelerini ihtiyacınıza göre ekonomik şekilde tasarlayın. Geçmeli çözümler ek teknik avantajlar sağlar.

  • Sensör/aktüatör klemensleri
    Sensör/aktüatör klemensleri

    Sinyal seviyesi, potansiyel dağıtımı ve koruma iletkeni fonksiyonu tek klemenste kombine edilmiştir – kontrol mühendisliği için en iyi çözümdür.

  • Sigorta terminali blokları
    Sigortalı klemensler

    Sensör teknolojisi ve makine kontrolü için çok yönlü klemensler: cihazları korur, potansiyeli dağıtır ve hataları hızlıca tespit eder.

  • Tesisat klemensleri
    Tesisat klemensleri

    Alçak profilli tasarım, kolay montaj, serbest kombinasyon – tesisat klemenslerinin bina otomasyonu için belirgin avantajları.

  • Topraklama klemensleri
    Topraklama klemensleri

    Toprak bağlantısını çabucak oluşturun: topraklama klemensleri basitçe DIN rayına takılır.

  • Yüksek akım klemensleri
    Yüksek akım klemensleri

    185 mm²'ye kadar büyük kesitli kabloları kolay, güvenli ve hızlı bağlayın

Arama Yaylı bağlantı

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Demiryollarında, rüzgar santrallerinde veya makine mühendisliğinde bileşenler güçlü titreşimlere maruz kaldığında maksimum temas güvenliği sağlanmalıdır. Yaylı bağlantı size kalıcı bir bağlantı sağlar: yay kullanıcının etkisinden bağımsız olarak iletken üzerine her zaman aynı sabit kuvveti uygular.

Avantajlarınız

  • Yüksüklü kablo kullanırken kesit sınırlaması yoktur
  • Ortak aksesuarlar sayesinde düşük lojistik maliyetleri
  • Zengin aksesuar çeşitleri: Köprüleme, test ve etiketleme için tüm serilerde ortak ürünler
  • Yay bağlantılı klemensler COMPLETE line sisteminin parçasıdır

Yay enerjili kablo bağlantısı

Yaylı bağlantının çalışma yöntemi  

Kompakt tasarımda güvenilir temas

Phoenix Contact'ın yaylı bağlantısı üstten bağlantı sayesinde oldukça kullanıcı dostudur.

  1. Bağlantı noktasını standart tornavidayla açın.
  2. Kabloyu bağlantı yuvasına yerleştirin ve tornavidayı çıkarın. İletken otomatik olarak temas sağlar.

Son derece kompakt yapıda geniş bağlantı alanı – bunlar patentli yaylı teknolojinin diğer avantajlarıdır. Nominal kesitli kabloları yüksüklü veya yüksüksüz bağlayabilirsiniz. 35 mm²'ye kadar her tip bakır kabloyu ön hazırlık yapmadan bağlayabilirsiniz.

Çift fonksiyon kanalı

Köprülü klemensler  

Geçmeli köprülerle basit potansiyel dağıtımı

50 modüler klemensi 2-50 kutuplu köprülerle tek adımda bağlayın.

Hepsi bu kadar değil: iki farklı potansiyel çift fonksiyon kanalındaki bağlantı noktası üzerinden taşınabilir. Standart köprüdeki kutup bacaklarını sökün ve bitişik olmayan klemense atlamalı köprüleme yapın. Kontak noktaları ayrıca işaretlenebilir.

Geniş yüzey etiketlemesi

Bağlantı noktası markalaması  

Düzgün markalama sayesinde verimli çalışın

Bağlantı noktalarının geniş ve belirgin etiketlenmesi güvenilir ve hızlı montaj için gereklidir. Modüler klemensin merkezindeki etiketlemeye ek olarak her bağlantı noktası ayrı olarak etiketlenebilir.

Birinci sınıf kalite

Klemens komponentleri: metal parçalar ve plastik parçalar  

Yüksek kaliteli metal ve plastik parçalar

Güvenilir bağlantılar – amacımız budur. Ürün kalitemiz anahtar rol oynar. Bu malzeme seçimiyle başlar.

Metal parçalar paslanmaya dayanıklı yüksek kaliteli bakır alaşımdan imal edilir:

  • İyi elektriksel iletkenlik
  • Düşük sıcaklık artışı
  • Yüzey kurşunsuz, galvanik nikel veya kalay kaplamayla korunmuştur.
  • Yay dayanıklı krom nikel yay çeliğinden imal edilir

Yüksek darbe dayanımlı elastik plastikten imal edilen izole muhafaza:

  • Geri dönüştürülebilir, halojen içermeyen ve UV dayanımlı
  • İyi iklimsel ve ısıl direnç
  • 130°C'ye kadar çalışma sıcaklığı
  • Yüksek kimyasal direnç
  • Mükemmel yaşlanma karakteristiği
  • V0 yanmazlık sınıfı için UL94 sertifikası

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat