Enerji depolama

Optimum haberleşme

Optimum besleme

UPS ve enerji depolama cihazı arasında kesintisiz haberleşme maksimum süreklilik sağlar.

Geri AC uygulamaları için UPS

Kategori

Arama Enerji depolama

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

Kesintisiz güç kaynaklarına yönelik yeni modüler sistemle maksimum sistem sürekliliği için her zaman ideal çözümü bulabilirsiniz. Çeşitli depolama yöntemleri birçok farklı özellik sunar: uzun tampon süresi, uzun işletme ömrü, ekstrem sıcaklıklar veya bakım gerektirmeyen çalışma. İhtiyacınız ne olursa olsun ideal enerji depolama cihazını sunuyoruz.

Avantajlarınız

  • Modüler sistem sayesinde yüksek esneklik
  • Hızlı montaj: enerji depolama cihazının otomatik algılanması
  • Kararlı bildirim: bağlı enerji depolama cihazı UPS ile haberleşir
  • Maksimum işletme ömrü: şarj akımları kullanılan teknoloji ve sıcaklığa bağlı olarak optimize edilmiştir

Her kombinasyonda akılcı

Uygun enerji depolama  

Her uygulama için enerji depolama

Enerji depolama kalite ve güvenilirlik sağlar. İhtiyacınıza uygun doğru enerji depolama cihazını seçin:

  • Kurşun asitli aküler 8 saat tampon süresi ve 15 yıl kullanım ömrü sunar ve -40°C ila +60°C'de kullanılabilir.
  • CAP enerji depolama cihazları odak noktası maksimum ömür ise idealdir. 20 A'lik yükü 30 saniye veya 1 A'lik yükü 12 dakika tamponlar. Hiçbir bakım gerektirmez, 20 yıl kullanım ömrü sunar ve 500,000 kez şarj edilebilirler.
  • Lityum demir fosfat teknolojili enerji depolama uzun işletme ömrü ve tampon süresi sağlar. 40 dakikaya varan tampon süresi, 15 yıl kullanım ömrü ve 7000 kez şarj imkanı sağlarlar.

QUINT UPS için enerji depolama

QUINT UPS ile kesintisiz haberleşme sayesinde maksimum süreklilik  

Depolama ortamı çeşitli özelliklerle karakterize olur

Çeşitli depolama yöntemleri birçok farklı özellik sunar: uzun tampon süresi, uzun işletme ömrü, ekstrem sıcaklıklar veya bakım gerektirmeyen çalışma.

  • QUINT UPS tarafından otomatik algılama, çalışma sırasında alet kullanmadan değişim.
  • Kesintisiz izleme ve akıllı yönetim sağlayan QUINT UPS ile kesintisiz haberleşme sayesinde maksimum süreklilik.
  • Teknoloji ve ortam koşullarına uygun optimum şarj karakteristiği sayesinde çok uzun işletme ömrü.
  • Teslimde kullanıma hazır; tüm enerji depolama cihazları depomuzdan tam şarjlı olarak çıkar.

TRIO UPS, MINI UPS ve STEP UPS için enerji depolama

MINI UPS güç kaynağı  

Enerji depolama cihazlı MINI UPS

TRIO-UPS ile birlikte kullanıldığında VRLA teknolojili ve 1.3 ila 12 Ah'lik bakım gerektirmeyen enerji depolama cihazları 5 A yük akımında 2 saat tampon süresi sağlar.

MINI UPS için 24 V DC ve 12 V DC'lik MINI BAT enerji depolama cihazları mevcuttur.

QUINT UPS ve STEP UPS için yedek aküler entegre enerji depolama cihazlarıyla birlikte sipariş edilebilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Konfigüratör

Bireysel uygulamanız için ürünler ve çözümler konfigüre edin.

Güç kaynakları ve UPS

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat