Geçmeli test sistemi

Geçmeli test sistemi

Kolay ve güvenli test

FAME test sistemi şalt panolarının rutin testlerini basitleştirir.

Geri Koruma ve kontrol mühendisliği için klemensler

Kategori

Arama Geçmeli test sistemi

Bu kategorideki tüm ürünleri göster

FAME orta ve yüksek gerilim şalt panolarındaki koruma teknolojisinin ölçme ve test işlemlerine yönelik modüler test sistemidir. Artık manüel test işlemlerini otomatik, güvenli ve daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Avantajlarınız

  • Anahtarlama işlemlerinin fonksiyonel gruplaması sayesinde zaman tasarrufu ve basitlik
  • Öncü ve otomatik trafo kısa devresi sayesinde maksimum güvenlik
  • Kişiselleştirilmiş modüler tasarım ve standart aksesuarlar sayesinde uygun maliyetli
  • Ofset test soketi düzeni ve kompakt geçmeli test soketleri sayesinde yerden tasarruf
  • Standart CLIPLINE complete sistem aksesuarları kullanırken duvar veya DIN rayına montaj seçeneği sayesinde esneklik
  • Entegre dokunma emniyeti sayesinde kullanıcı güvenliği
  • Geniş yüzeyli etiketleme ve kolayca tanımlanan anahtarlama durumları sayesinde anlaşılır

Her uygulama için doğru çözüm

Gittikçe daha fazla arayüz ve anahtarlama cihazı düzenli test edilmek durumundadır. Bu zaman alıcı ve pahalı bir süreçtir. Artık FAME test sistemi ekstra zaman ve maliyet içermeden size yardımcı olmaktadır. Test bloğundaki karmaşık anahtarlama operasyonlarını otomatik gruplar. Bu sizin için maksimum emniyetle en yüksek süreklilik anlamı taşır.
 

Karşılaştırmalı geçmeli test sistemleri
FAME beş farklı versiyonla temin edilir. Uygulamanız için en uygun çözümü seçin.

  • FAME 1
    Geçmeli test soketinde işletme fişli ve trafo kısa devreli modüler geçmeli test sistemi
  • FAME 2
    Test fişinde işletme fişsiz ve trafo kısa devresiz modüler geçmeli test sistemi
  • FAME 3 ve FAME 3 SL
    Geçmeli test soketinde işletme fişsiz ve trafo kısa devresiz geçmeli test sistemi.
  • FAME 3 RACK
    Geçmeli test soketinde işletme fişsiz ve trafo kısa devresiz geçmeli test sistemi.

Geçmeli test soketleri için güvenli kablo rotalaması

Kumanda panosunda FAME geçmeli test sistemi için güvenli kablo rotalaması  

Kumanda panosunda FAME geçmeli test sistemi için güvenli kablo rotalaması

Kontrol ve işletim amacıyla koruma cihazları ve kontrol cihazlarına dışarıdan erişilebilmeli ve dolayısıyla kapıya monte edilmelidirler. Bu nedenle bazı cihazlar ve FAME gibi geçmeli test soketleri koruma ve kontrol uygulamalarında pano kapısına monte edilir.

Bu kumanda panosunda ilave yer kazandırır. Bu komponentler Phoenix Contact'ın CGS kablo rotalama sistemiyle artık daha kolay ve esnek şekilde kablolanabilir.

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300