FIX blok sisteminin uygulama alanları FIX blok sisteminin olası uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin. Bağlanmaya hazır FIX bloklarının kompakt tasarımı sayesinde, dağıtım blokları ve cihaz klemensleri büyük kontrol panolarına ve küçük dağıtım kutularına hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir. Buna ek olarak, çeşitli montaj tipleri çeşitli cihazlara doğrudan montaj sağlar.
Avantajlarınız
- Bağlantıya hazır dağıtım blokları ve cihaz klemensleriyle hızlı montaj
- Minimum boyut ve çeşitli iletken bağlantı yönleriyle önemli yer tasarrufu
- Farklı montaj adaptörleri ve özel yapışkanlı versiyonlarla esnek montaj seçenekleri
- Kabloların ve bağlantı noktalarının renk kodlu atamasıyla sezgisel ve emniyetli montaj
- Standart aksesuarlar – CLIPLINE complete aksesuarları ile bloklar pin aralığı kaybı olmadan genişletilebilir, test edilebilir ve etiketlenebilir
FIX blok sistemi
FIX blok sistemi
FIX blok sistemi, çeşitli kesitlerde, kutup sayılarında ve renklerde mevcut olan bağlantıya hazır dağıtım bloklarından ve cihaz klemenslerinden oluşur. Bloklar hemen kullanılabilir ve çeşitli montaj adaptörleri ile çeşitli şekillerde monte edilebilir. Ayrıca bloklar, entegre dil ve oluk bağlantısı ile özel bağlantı çözümleri oluşturmak için serbestçe birleştirilebilir. Dağıtım blokları ve cihaz klemensleri, esnek ve net kablolama için uygundur.
KNX montajı için FIX dağıtım blokları
KNX montajları için FIX blok sistemi
KNX, binalarda aydınlatma, alarm ve iklim kontrolü gibi çeşitli işlevlerin otomatik olarak kontrol edilmesini sağlayan bina otomasyonu için özel bir fieldbus'tır. Bu sistemlerin kablolamasını hızlı ve kolay hale getirmek için, FIX blok sistemi önceden yapılandırılmış FIX KNX çözümleri sunar. Dağıtım panolarındaki kablo renklerinin atanmasını kolaylaştırmak için bloklar standart KNX renkleriyle markalanmıştır. Bu, ana ve yedek kabloların yanı sıra KNX bus sistemi güç kaynağının verimli ve yerden tasarruf sağlayan bir şekilde kablolanmasını sağlar.
- Kırmızı: Pozitif bara gerilimi (+)
- Siyah: Pegatif bara gerilimi (-)
- Sarı: Veri kablosu (A)
- Beyaz: Veri kablosu (B)
Kablo bağlantılı FIX cihaz klemensleri
Cihaz klemensleri
FIX cihaz klemensleri, standart klemenslere ve bağlantı kutusu konnektörlerine göre çok sayıda avantaj sunar.
- Optimize edilmiş kullanım: Push-in teknolojisiyle aletsiz hızlı montaj
- Net kablolama: Geniş renk yelpazesi ve bireysel markalama seçenekleri, blok ve iletkenin sezgisel olarak atanmasını sağlar
- Geliştirilmiş temas kalitesi: Yaylı bağlantı daha güvenilir ve kalıcı bir elektrik teması sağlar.
- Esnek kullanım: DIN rayı, vida, yapışkan veya emniyet pini montajı gibi çeşitli montaj seçenekleri
Genel olarak, cihaz klemensleri, klemenslere göre daha modern ve daha iyi bir alternatiftir.
Bina tesisatında FIX blok sistemi FIX blokları bina tesisatı ile ilgili çeşitli uygulamalar için uygundur.
Zorlu çalışma ortamlarında FIX blok sistemi FIX dağıtım blokları, kir ve tozun günlük ortam koşullarının bir parçası olduğu alanlarda kullanım için de uygundur.
Tıbbi teknolojide FIX blok sistemi FIX blok sistemi yüksek derecede güvenilirliğe ve uzun vadeli kararlılığa sahip olduğu için tıbbi alanlarda bile tereddütsüz kullanılabilir.
FIX dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör
FIX dağıtım blokları ve cihaz klemensleri için konfigüratör
Özel çözümünüzü oluşturmak için konfigüratörümüzü kullanın. Konfigüratör aracılığıyla farklı renklerdeki dağıtım blokları, fonksiyon dağıtım blokları ve cihaz klemenslerinden oluşan özel çözümler kolayca oluşturulabilir.