PTWE 6-2/B19 - Test klemens dizisi
3069442

Test klemens dizisi, VDE kodlu tip B19, nom. gerilim: 400 V, bağlantı sayısı: 38, pin sayısı: 19, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: Duvara montaj, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Uygun modüler tasarım ve standart CLIPLINE complete aksesuarlar sayesinde düşük giderli
Modüler, kompakt test klemens dizileri sayesinde yerden tasarruf edilir
Öncü ve otomatik trafo kısa devreli maksimum güvenlik
Entegre edilmiş dayanıklı anahtar en zor gereksinimler için tasarlanmıştır ve yüksek kaliteli malzemeler kullanıldığından, çok fazla çalıştırıldığında dahi, sinyal akımlarının güvenli olarak aktarılmasını sağlar