Sertifika
Bağlantı yöntemi
Zaman fonksiyonlu
Bırakma gecikmeli zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms ... 10 dk. ), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, 2 PDT, push-in bağlantı.
Bırakma gecikmeli zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms. ... 10 dk. ), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, 2 PDT, vidalı bağlantı.
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, 13 fonksiyon, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms. ... 999 sa.:59 dk. ), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, destekleyici kuru kontaklar, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, vidalı bağlantı.
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, 13 fonksiyon, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms ... 999 sa.:59 dk. ), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, destekleyici kuru kontaklar, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, push-in bağlantı.
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, 14 fonksiyon, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms. ... 999 sa.:59 dk. ), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, destekleyici kuru kontaklar, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, vidalı bağlantı
Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, 14 fonksiyon, zaman aralığı ayarlanabilir (10 ms ... 999 sa.:59 dk. ), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, destekleyici kuru kontaklar, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, push-in bağlantı
Ultra dar tasarımlı 4 fonksiyonlu çok işlevli zaman rölesi, ayarlanabilir zaman aralığı (0.1 s - 300 dakika), 1 enversör kontak, Push-in bağlantı
Ultra dar tasarımlı 4 fonksiyonlu çok işlevli zaman rölesi, ayarlanabilir zaman aralığı (0.1 s - 300 dakika), 1 enversör kontak, vidalı bağlantı
Çekme gecikmeli (gerilim kontrollü) ve ayarlanabilir zaman aralıklı zaman rölesi (0.1 s - 10 s), vidalı bağlantı
Çekme gecikmeli (gerilim kontrollü) ve ayarlanabilir zaman aralıklı zaman rölesi (3 s - 300 s), vidalı bağlantı
"$pageName"