Sinyal çevirici için sistem bileşenleri ve aksesuarlar

Sinyal çevirici için sistem bileşenleri ve aksesuarlar

Sistem bileşenleri ve aksesuarları, iki ürün gamını tek bir sisteme dönüştürür. Örneğin, güç köprüsü için esnek bir sistem çözümü olarak modüler DIN ray konnektörünü kullanın. DIN ray konnektörü, işletim sırasında bile montajı, sistem genişletmeyi veya modül değiştirmeyi kolaylaştırır. Programlama adaptörleri ve geçiş klemensleri gibi ek aksesuarlar portföyü tamamlar.

Avantajlarınız

  • DIN ray konnektörü; güç köprülemeyi, sistem genişletmeyi ve çalışma sırasında bile modül değiştirmeyi kolaylaştırır.
  • [x]Esnek besleme seçenekleri: 85 V AC … 264 V AC'lik geniş bir giriş aralığı ile bir güç modülü veya sistem güç kaynağı üzerinden direkt besleme girişi
  • Güç Rayı adaptörü ile Pepperl+Fuchs besleme sistemine kolay adaptasyon
  • MINI Analog Pro arıza izleme modülü veya MACX Analog güç ve hata sinyalizasyon modülü ile kullanışlı diyagnostik
MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri için besleme konseptinin grafiksel temsili

Esnek besleme girişi

DIN ray konnektörü size üç cihaz besleme seçeneği verir:

1. Modül üzerinde direkt besleme girişi

  • İlave aksesuarlar olmadan
  • En fazla 16*) MINI Analog Pro modülü için
  • En fazla 32*) MACX Analog modül için

2. Aynı şekle sahip bir güç modülü yoluyla besleme girişi

  • Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
  • En fazla 115*) MINI Analog Pro modülü için
  • En fazla 80*) MACX Analog modül için

3. Sistem güç kaynağı yoluyla besleme girişi

  • Yedekli besleme ve besleme denetimine de imkan tanır
  • En fazla 60*) MINI Analog Pro modülü için
  • En fazla 10*) MACX Analog modül için

*) Kesin sayı, söz konusu modül tipinin akım tüketimine bağlıdır. Hesaplama hakkında notları, ürünün indirme bölgesinde bulunan besleme girişi kılavuzumuzda bulabilirsiniz.

MINI Analog Pro sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri yoluyla grup hata mesajı arıza izlemenin grafiksel temsili

Grup hata mesajı arıza izlemeli kullanışlı diyagnostik

Grup hata mesajı arıza izleme ile DIN ray konnektörü, çok kanallı uygulamalarda hızlı hata değerlendirme için bir modüler çözüm sunar. MINI Analog Pro ve MACX sistemleri birbiriyle uyumludur. Modül tipine bağlı olarak aşağıdaki arızalar belirtilir:
• Açık devre
• Kısa devre
• Besleme arızası
• Aralık üstü veya aralık altı ölçüm aralığı (sadece MINI Analog Pro)
• Güç modülü üzerinde sigorta arızası (sadece MACX Analog)

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası