Ürün listesi VDE'ye uygun test fişleri

Filtre

26 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Test fişi - FTPR-2/A7 - 3069484

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu A7, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, genişlik: 71 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/A14 - 3069487

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu A14, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 14, genişlik: 146,7 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/B7 - 3069485

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip B7, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, genişlik: 71 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/B14 - 3069488

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip B14, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 14, genişlik: 146,7 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/B19 - 3069490

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip B19, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 19, genişlik: 187,5 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/C14 - 3069489

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip C14, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 14, genişlik: 146,7 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/C19 - 3069491

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip C19, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 19, genişlik: 187,5 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/D19 - 3069492

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip D19, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 19, genişlik: 187,5 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/E7 - 3069486

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip E7, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, genişlik: 71 mm, renk: gri

Test fişi - FTPR-2/F19 - 3069493

Test fişi, döner tutamak ile, VDE kodlu tip F19, Ayrıntılı devre şeması Miscellaneous Downloads altında bulunabilir, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 19, genişlik: 187,5 mm, renk: gri

26 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300