Ürün listesi Test klemens dizileri

Filtre

12 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Test klemens dizisi - UTWE 6/3+1 - 3069047

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 8, pin sayısı: 4, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 65,8 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/4+1 - 3069048

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 10, pin sayısı: 5, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 74 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/4+1 BI - 3070008

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 10, pin sayısı: 5, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 107 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/5+1 - 3069049

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 6, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 82,3 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/6+1 - 3069051

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 14, pin sayısı: 7, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 90,5 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/6+1 BI - 3069996

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V AC/DC, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 14, pin sayısı: 7, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 139,5 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/7+1 - 3069065

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 16, pin sayısı: 8, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 99 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/8+1 - 3069064

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 18, pin sayısı: 9, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 107 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/9+1 - 1029711

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 20, pin sayısı: 10, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 115 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

Test klemens dizisi - UTWE 6/10+1 - 1029712

Test klemens dizisi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, bağlantı sayısı: 22, pin sayısı: 11, kesit alanı: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, genişlik: 123 mm, yükseklik: 81 mm, renk: gri, montaj tipi: Duvara montaj

12 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300

Bu web sitesi çerez kullanır, sitemizi kullanmaya devam ederek çerez politikasımızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için lütfen gizlilik politikamızı okuyun.

Kapat