Ürün listesi TERMI-POINT® bağlantı

Filtre

2 Sonuçlar

Marşaling panosu - RV 8-TP(2,4X0,8)L - 3191013

Marşaling panosu, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 5 A, kesit alanı: 0,22 mm² - 0,56 mm², AWG: 20 - 24, bağlantı yöntemi: TERMI-POINT®, pin sayısı: 1, bağlantı sayısı: 16, genişlik: 7,6 mm, uzunluk: 202 mm, renk: gri, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15

Marşaling panosu - RV 8-PV-TP(2,4X0,8)L - 3191039

Sıralama dağıtıcısı, potansiyel dağıtıcısı olarak, tüm katlar içten birbirlerine bağlıdır. TERMI-POINT bağlantı

2 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300