Ürün listesi Modüler klemens tasarımında röle modülleri

Filtre

35 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INPUT_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Röle Modülü - DEK-REL- 24/I/1 - 2940171

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Röle Modülü - DEK-REL- 24/O/1 - 2941154

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm, döndürülmüş tasarım

Röle Modülü - DEK-REL- 5/O/1 - 2941170

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 5 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm, döndürülmüş tasarım

Röle Modülü - DEK-REL- 5/I/1 - 2941183

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 5 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Röle Modülü - DEK-REL- 24/1/SEN - 2964050

Sensör için klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Röle Modülü - DEK-REL- 24/1/AKT - 2964063

Aktüatör için klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Röle Modülü - DEK-REL- 24/1/S - 2964131

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür röleler, kontak (AgNi+Au): küçük ve orta yükler, 1 N/A kontak, 24 V AC/DC giriş gerilimi, entegre "manüel", "0", "otomatik" anahtar, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Röle Modülü - DEK-REL-G24/21 - 2964500

Klemens tipi röle, içten lehimli minyatür güç rölesi, kontaklar (AgSnO): orta ve büyük yükler, 1 PDT, 24 V DC giriş gerilimi, NS 35/7.5 üzerine montaj, terminal genişliği 6.2 mm

Solid state (katıhal) klemens - DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 - 2940207

Giriş katı hal röle modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, modül genişliği; 6,2 mm

Solid state (katıhal) klemens - DEK-OE-230AC/ 48DC/100 - 2940210

Giriş katı hal röle modülü, giriş: 230 V DC, çıkış: 3 - 48 V DC/100 mA, modül genişliği; 6,2 mm

35 Sonuçlar

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300