DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen kapasitör tabanlı güç depolamaya sahip QUINT buffer modülü, ayrıştırılmış giriş: 24 V DC, ayrıştırılmış çıkış: 24 V DC/40 A, entegre edilmiş SFB (Seçici Sigorta Açma) Teknolojisi, monte edilmiş UTA 107 üniversal DIN rayı adaptörü dahil
Tampon modülü
Kesintisiz güç kaynağı sisteminizi bakım gerektirmeyen bir tampon modülü ile konfigüre edin. Uygulamanızı korur ve birkaç saniyeye varan güç kesintilerini köprüler. Tampon modülleri, bir elektronik geçiş ünitesini ve bakım gerektirmeyen kapasitör bazlı güç depolama cihazını aynı muhafaza içerisinde kombine eder. DIN rayı montajı için uygundurlar ve kompakt tasarımları sayesinde yerden tasarruf sağlarlar.
DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitör bazlı güç depolamaya sahip QUINT tampon modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/40 A, montajlı UTA 107 DIN ray adaptörü dahil.
DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitör bazlı güç depolamaya sahip QUINT tampon modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/20 A, montajlı UTA 107 DIN ray adaptörü dahil.
Avantajlarınız
- Kompakt tampon modülü tasarımı sayesinde yer tasarrufu
- Kolay kullanım: Elektrolitik kapasitörler sayesinde bakım istemez
- Yumuşak başlatma aynı zamanda düşük güç aralığındaki güç kaynaklarıyla kullanımı mümkün kılar
QUINT BUFFER tampon modülü
QUINT BUFFER – birkaç saniye süren kesintiler için kompakt tampon modülleri
QUINT BUFFER tampon modülü, elektrik kesintilerini saniyeler içinde köprüler ve elektronik geçiş ünitesi ile enerji depolamayı tek bir muhafazada birleştirir.
- Elektrolitik kapasitörler
- Kapsamlı sinyalizasyon (LED’ler ve sinyal klemensleri)
- Geniş sıcaklık aralığı -40° … +70°C
- Sabit ve değişken aktivasyon eşiği: QUINT POWER güç kaynakları için optimize edilmiş otomatik mod, ek uygulamalar için manuel konfigürasyon mümkündür