QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - Tampon modülü
2320393

DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen kapasitör tabanlı güç depolamaya sahip QUINT buffer modülü, ayrıştırılmış giriş: 24 V DC, ayrıştırılmış çıkış: 24 V DC/40 A, entegre edilmiş SFB (Seçici Sigorta Açma) Teknolojisi, monte edilmiş UTA 107 üniversal DIN rayı adaptörü dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Entegre dekuplaj fonksiyonu sayesinde uzun tampon süresi
-25°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklarda güvenilir besleme sayesinde dayanıklı
Yer kazandırır: aynı muhafazada elektronik geçiş ünitesi ve güç depolama
Esnek – hem otomatik modda hem de manüel olarak çalışmayı destekler