DIN raylara yönelik QUINT serisi tampon modülleri aracılığıyla birkaç saniye süren arızaları köprüleyebilirsiniz. QUINT BUFFER, bir elektronik geçiş ünitesini ve bakım gerektirmeyen kapasitör bazlı bir güç depolama cihazını aynı muhafaza içerisinde bir araya getirir.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Tampon modülü
2907913
DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitör bazlı güç depolamaya sahip QUINT tampon modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/20 A, montajlı UTA 107 DIN ray adaptörü dahil.
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0063cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Elektrolitik kapasitörlerle bakım gerektirmez
Yumuşak kalkış sayesinde, düşük güç aralığındaki güç kaynaklarıyla birlikte de kullanılabilir