DIN raylara yönelik QUINT serisi tampon modülleri aracılığıyla birkaç saniye süren arızaları köprüleyebilirsiniz. QUINT BUFFER, bir elektronik geçiş ünitesini ve bakım gerektirmeyen kapasitör bazlı bir güç depolama cihazını aynı muhafaza içerisinde bir araya getirir.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Tampon modülü
2908283
DIN rayı montajı için bakım gerektirmeyen çift katmanlı kapasitör bazlı güç depolamaya sahip QUINT tampon modülü, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/40 A, montajlı UTA 107 DIN ray adaptörü dahil.
Ürün Ayrıntıları
| Giriş gerilim aralığı | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Sabit yedekleme eşiği | < 22 V DC |
| Besleme geriliminin tipi | DC |
| Akım tüketimi Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 46 A (maks.) |
| Akım tüketimi INo-Load(UN, IOUT = 0, Icharge = 0) | 0,2 A (Yüksüz) |
| Akım tüketimi Icharge (UN, IOUT = 0, Icharge = max) | 0,8 A (şarj prosesi) |
| Tampon süresi | 0,2 s (40 A) |
| 2 s (4 A) |
| Verimlilik | > 98 % (şarjlı enerji depolama cihazı) |
| Paralel bağlantı | hayır |
| Seri bağlantı | hayır |
| Şebekeden çalıştırma | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (giriş gerilimine bağlı olarak) |
| Kapandığında çıkış akımı | 40 A |
| Nominal yükte maks. güç kaybı | < 9 W |
| Tampon modu | |
| Çıkış gerilimi | tip. 22 V DC |
| Kapandığında çıkış akımı | 40 A (çıkış akımına bağlı olarak) |
| Statik Boost (IStat.Boost) | 45 A |
| Giriş | |
| Nominal kapasite | 2 mAh |
| Genel | |
| IQ-Technology | hayır |
| Depolama ortamı | Elektrolitik kapasitör |
| Sinyal durumu UIN OK | |
| Bağlantı etiketlemesi | 3.1, 3.2 |
| Anahtarlama çıkışı | Elektronik röleler (OptoMOS) |
| Durum (konfigüre edilebilir) | UIn OK |
| Çıkış gerilimi | 30 V DC |
| Çıkış: yüklenebilir | 200 mA |
| LED durum göstergesi | yeşil (UIn OK) |
| Sinyal eşiği | Giriş gerilimi geçerli aralıkta |
| Sinyal durumu Ready | |
| Bağlantı etiketlemesi | 3.3 |
| Anahtarlama çıkışı | Transistör çıkışı, aktif |
| Durum (konfigüre edilebilir) | Ready |
| Şarj durumu (konfigüre edilebilir) | Dolum durumu: %100 veya tampon modu |
| Çıkış gerilimi | 24 V (UN - 2 V (tipik)) |
| Çıkış: yüklenebilir | 20 mA |
| LED durum göstergesi | yeşil (Hazır) |
| Sinyal toprağı SGnd | |
| Bağlantı etiketlemesi | 3.4 |
| Fonksiyon | Sinyal toprağı |
| Referans potansiyel | 3.3 Ready |
| İzolasyon gerilim giriş, çıkış / muhafazası | 500 V |
| Ürün tipi | Tampon modülü |
| Ürün gamı | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2813895 h (40 °C) |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | Özel uygulama (SELV giriş gerilimi, cihazda tehlikeli gerilimler üretilir). |
| Aşırı gerilim kategorisi | I |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 30 °C |
| Süre | 288935 h |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 40 °C |
| Süre | 144468 h |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 45 °C |
| Süre | 102154 h |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 50 °C |
| Süre | 72234 h |
| İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
| Akım | 20 A |
| Sıcaklık | 60 °C |
| Süre | 36117 h |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 72 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 125 mm |
| Montaj ölçüleri | |
| Montaj mesafesi sağ/sol | 0 mm / 0 mm |
| Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
| Montaj açıklaması | yan yana dizilebilir: yatay olarak 0 mm, dikey olarak 50 mm |
| Montaj konumu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
| Muhafaza malzemesi | Metal |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C zayıflama: 0,56 %/K / > 60 °C zayıflama: 2,5 %/K) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
| Maksimum yükseklik | ≤ 4000 m |
| İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % |
| Elektrik güvenliği | |
| Standart tanımlama | Elektrik güvenliği |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| Tanımlama | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Tanımlama | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Tanımlama | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 6 GHz |
| Test alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Çıkış | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Sinyal | 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 2 - simetrik) |
| 2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
| Sinyal | 1 kV (Test seviyesi 2 - asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter A |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Ürün numarası | 2908283 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CMU |
| Ürün Kodu | CMUIE3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626309200 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 1.372 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 980 g |
| Gümrük tarife no | 85322200 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | e81279e6-c2ff-4854-8ec5-6cd64b3c3168 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 21,98 kg CO2e |
Avantajlarınız
Kompakt tasarım sayesinde yer tasarrufu
Elektrolitik kapasitörlerle bakım gerektirmez
Yumuşak kalkış sayesinde, düşük güç aralığındaki güç kaynaklarıyla birlikte de kullanılabilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018