DIN rayı üzerinde AC UPS

DIN rayına monte AC UPS

Gerilim hatası veya gerilim dalgalanmaları durumunda, DIN rayı için AC kesintisiz güç kaynağımız maksimum hatasız performans ve yüksek sistem sürekliliği sağlar. AC kesintisiz güç kaynağı, çıkışta saf sinüs eğrisi verir ve AC yüklere kesintisiz alternatif akım sağlar. Uygulamanız için uygun akü modüllü ideal AC kesintisiz güç kaynağını seçin.

Yeni ürünler

Büyük yükler için QUINT HP UPS

Şebeke yokken AC yükleri beslemeye devam edin

5 kVA'e kadar büyük AC yüklerin tamponlanması

QUINT HP UPS ve duvara montaj için uygun bir enerji depolama sistemi ile AC yüklerine güvenilir bir şekilde güç sağlayın. UPS, batarya modülünün şarj durumu, kalan çalışma süresi ve servis ömrü hakkında her zaman bilgi sağlar. Tüm parametreler yazılım üzerinden çağrılabilir.

Temel özellikler

  • Çevrimiçi topoloji VFI-SS-111
  • Güç: 1,5 kVA ve 2,5 kVA
  • Haberleşme kartları için yuva
  • Geniş sıcaklık aralığı -25° … +60°C
  • LED'ler ve dijital I/O'lar aracılığıyla kapsamlı sinyalizasyon

Avantajlarınız

  • Normal ve batarya ile çalışmada saf sinüs dalgası
  • Yüksek performans, yedeklilik veya 3-AC sistemi için paralel
    olarak anahtarlanabilir
  • Şebeke girişi olmadan bile enerji depolama üzerinden devreye almak mümkündür
  • Haberleşme platformu: USB veya seri arayüzlü Com.board
  • Aktif soğutmalı kompakt tasarım
  • LED piktogramı basit bir sistem genel görünümü sağlar

2,5 kVA'ya kadar yükler için HP UPS

Batarya modüllü HP UPS

2,5 kVA'ya kadar yüksek güçlü AC UPS

IQ Technology'ye ve uyumlu harici batarya modülüne sahip duvara montaj yeni QUINT HP UPS yüksek sistem sürekliliği sağlar. Saf sinüs dalgalı çevrimiçi topoloji, AC yüklerinize 1,5 ila 2,5 kVA aralığındaki güçlerde ideal voltajı güvenilir şekilde sağlar.

QUINT HP UPS, USB ve RS232/RS485 gibi isteğe bağlı olarak temin edilebilen haberleşme kartlarını barındıracak bir yuvaya sahiptir. UPS'in şarj durumu, tampon süresi ve batarya modülünün hizmet ömrü yazılım aracılığıyla istenildiği zaman görüntülenebilir. Elektrik kesintisi durumunda QUINT HP UPS, tampon moduna ve tekrar geriye kesintisiz geçiş sağlar. Şebeke giriş ve çıkış gerilimleri senkrondur.

IQ Technology'li akıllı AC UPS

IQ Technology'li akıllı AC UPS

IQ Technology'li AC UPS

IQ Technology'li AC UPS, üstün sistem sürekliliği sağlar. Akıllı UPS, batarya modülünüzü izler ve optimize eder.

IQ Technology, batarya modülünüzün şarj durumu ve kalan çalışma süresi hakkında sizi bilgilendirir ve arızalar meydana gelmeden önce uyarır. Ayrıca, batarya modülünüzün hizmet ömrünü maksimize edebilir ve ilgili tüm bilgileri bilgisayarınıza ve üst seviye kontrolörlere aktarabilirsiniz.

Entegre bataryalı TRIO AC UPS

Entegre bataryalı TRIO AC UPS

Entegre bataryalı AC UPS

Entegre bataryalı AC UPS'i, kontrol panosunda yer kazandırır ve mevcut sistemlere çok kolay bir şekilde uyarlanabilir.

AC UPS, UPS ile batarya modülünü tek muhafazada birleştirir ve entegre VRLA batarya modülüyle özellikle uzun tampon süreleri sağlar. BAT-START ilk başlatma fonksiyonu, bir besleme şebekesi (120 V/230 V) olmasa bile batarya modülünden ilk çalıştırmayı olanaklı kılar. Ayrıca AC UPS, üst seviye kontrolörlere bağlantı için bir entegre USB arayüzüne sahiptir. Bu, bağlı endüstriyel PC'leri kolaylıkla kapatmak için kullanılabilir.

Batarya modülleri

Modüler UPS sisteminizi uygun batarya modülüyle genişletin ve üstün sistem sürekliliği elde edin. İster uzun bir kullanım ömrü, ister uzun tampon süreleri veya zorlu ortam koşulları için olsun – AC UPS'niz için mükemmel batarya modülünü temin ediyoruz.

Batarya modülleri

Batarya modülleri