Ürün listesi Güç fişleri

Filtre

10 Sonuçlar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Sertifika

Güç fişi - FWP 3+1 - 3069270

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 4, renk: gri

Güç fişi - FWP 4+1 - 3069271

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 5, renk: gri

Güç fişi - FWP 5+1 - 3069272

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 6, renk: gri

Güç fişi - FWP 6+1 - 3069284

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 7, renk: gri

Güç fişi - FWP 7+1 - 3069298

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 8, renk: gri

Güç fişi - FWP 8+1 - 3069297

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 9, renk: gri

Güç fişi - FWP 9+1 - 1029715

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 10, renk: gri

Güç fişi - FWP 10+1 - 1029716

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 11, renk: gri

Güç fişi - FWP 11+1 - 1029717

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 12, renk: gri

Güç fişi - FWP 12+1 - 3069307

Güç fişi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 13, renk: gri

10 Sonuçlar
 

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.

Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Mersis:0729002180800018
+90 216 225 4300