LED muhafaza ışığı, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, uzunluk: 350 mm, koruma sınıfı: IP20, döndürülebilir (±90° dönüş aralığı), montaj aksesuarları dahil
Pano aydınlatması
Phoenix Contact'ın pano lambaları kontrol panonuz için ideal aydınlatma sağlar ve aletler kullanmadan kolayca monte edilir. Özellikle, kontrol panosunun alt üçte biri yüksek kaliteli bir mercek ve prizmatik reflektör yoluyla ideal şekilde aydınlatılır. İki performans sınıfı ve oldukça esnek portföy ile özel ihtiyaçlarınıza uyarlanmış ışıklar seçebilirsiniz.
LED muhafaza ışığı, AC geniş aralıklı giriş, renk sıcaklığı 5000 K, hareket sensörlü, F tipi soket (Schuko)
LED muhafaza ışığı, AC geniş aralıklı giriş, renk sıcaklığı 5000 K, hareket sensörlü, F tipi soket (örn. Fransa ve Belçika için)
LED muhafaza ışığı, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, uzunluk: 350 mm, koruma sınıfı: IP20, döndürülebilir (±90° dönüş aralığı), hareket sensörlü, montaj aksesuarları dahil
Bağlantı kablosu, 3-kutup, kablo uzunluğu: 3 m
Bağlantı kablosu, 3-kutup, kablo uzunluğu: 1,6 m
LED çevreleme ışıkları, 230 V AC, uzunluk: 395 mm, muhafaza sınıfı: IP20, hareket detektörü bulunan, Soket tip F (Schuko - toprak kontağı bulunan), montaj aksesuarı dahil
LED çevreleme ışıkları, 230 V AC, uzunluk: 395 mm, muhafaza sınıfı: IP20, hareket detektörü bulunan, Soket tip E (ör. Fransa ve Belçika için), montaj aksesuarı dahil
Avantajlarınız
- [x]Yüksek kaliteli optik ve prizmatik ile tüm kontrol panosunun optimum aydınlatması
- Geniş aralıklı güç kaynağı ile dünya çapında 400 sınıfı uygulama seçenekleri
- UL onayı ile Kuzey Amerika'da kullanım için yetkilendirilmiştir
- Düşük güç tüketimi ile karbon ayak izinin azaltılması
- Çeşitli sabitleme tipleri ile esnek montaj seçenekleri
Yeni ürünler
Soketli LED kontrol panosu lambası
Kontrol kabinlerinin evrensel aydınlatması
Işık, kontrol kabinlerini aydınlatmak için kullanılır. AC geniş aralıklı girişi ve ülkeye özgü soketleri sayesinde evrensel olarak kullanılabilir. Bir hareket dedektörü entegre edilmiştir. Çeşitli montaj seçenekleri ürünü tamamlar.
Temel özellikler
- AC geniş aralıklı giriş: 100 V AC ... 240 V AC
- Ülkeye özel prizler
- Entegre hareket dedektörü
- Işık çıkışı: 1.400 lm
- Renk sıcaklığı: 5.000 K (nötr beyaz)
Avantajlarınız
- Parlamayan optikler sayesinde kontrol kabininin optimum şekilde aydınlatılması
- Uzun hizmet ömrü için modern ve sağlam tasarım
- Yüksek ışık çıkışı sayesinde parlak aydınlatılmış çalışma alanı
- Soketler harici cihazların çalışmasını sağlar
400 sınıfı PLD kontrol panosu lambaları
400 sınıfı kontrol panosu lambaları, yüksek kaliteli optikler sayesinde panonun en alt bölgesinde bile optimum aydınlatma ile öne çıkar. 24 - 240 V AC/DC'lik geniş aralıklı güç beslemesi dünya çapında kullanım sağlar. Push-in bağlantı teknolojisi, lambaların hızlı ve kolay kurulumunu garanti eder. Işık kademeli olarak döndürülebilir ve teslimat, yüksek derecede esneklik sağlayan hem vidalı hem de mıknatıslı montaj seçeneklerini içerir. Lambaların kontrolü açısından da durum aynıdır. Entegre hareket sensörü veya kapı pozisyon switch'ine bağlantılı bir versiyon arasından seçim yapabilirsiniz.
708 sınıfı PLD kontrol panosu lambaları
Sınıf 708 PLD pano ışıkları, kontrol panolarının iç kısmının mükemmel şekilde aydınlatılmasını sağlar. Son teknoloji LED teknolojisi ile 1400 lm ışık çıkışı ve 1 m mesafede 1480 lx aydınlatma sağlarlar. Bu, kontrol panosunun daha derin alanlarında bile optimum görünürlük sağlar.
Bu lambalar 100 ila 240 V AC geniş aralıklı girişe sahip oldukları için dünya çapında kullanılabilirler. Geçmeli bağlantı teknolojisi ve birlikte verilen vidalı, mandallı ve manyetik bağlantılar, kurulumu özellikle kolay ve esnek hale getirir. Işıkların modern, çağdaş tasarımı sadece işlevsel değil, aynı zamanda estetik açıdan da hoştur. Buna ek olarak, entegre soketler ölçüm cihazları ve dizüstü bilgisayarlar gibi harici cihazların çalıştırılmasına olanak tanıyarak kontrol kabininde çalışırken işlevselliği ve rahatlığı artırır.