PLD E 706 W 395 E - LED çevreleme ışıkları
1319565

LED çevreleme ışıkları, 230 V AC, uzunluk: 395 mm, muhafaza sınıfı: IP20, hareket detektörü bulunan, Soket tip E (ör. Fransa ve Belçika için), montaj aksesuarı dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Entegre hareket algılayıcı, kapı konum anahtarları için MRP ve montaj maliyetlerinde tasarruf sağlar
Soket, kontrol panosuna giden güç kesildiğinde bile harici cihazların çalışmasını sağlar
Seri bağlantı, seri olarak düzenlenmiş kontrol panoları için kablaj uğraşını düşürür
Entegre optik sayesinde, kontrol panosu için optimum aydınlatma
50.000 saat LED işletme ömrü (L70 değeri) ampul değişimine lüzum bırakmaz